180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avec le configurateur d'ébauches iglidur®, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir à partir de 19 matériaux une vue d'ensemble des solutions à paliers lisses réalisées à partir d'ébauches iglidur® et adaptées à votre application.
Calcul de la durée de vie escomptée pour 19 matériaux iglidur®
Il est également possible de prendre en compte d'autres conditions telles que les charges, la température, la présence d'agents chimiques, etc.
Possibilité de demande directe
Enregistrement et chargement de vos configurations
Utilisation également possible sur iPad
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h