Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Buy energy chains for linear motion

Catégories
Filtre
exigences
Système
Cote
Opening principle/Design principle
Longueur autoportante et remplissage
Vitesse et accélération
Paramètre

Nombre de produits: 247

Series E4Q.58 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500mm 
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 50,06 USD/ft
176 types, dont prêts à être expédié(s) :
104 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.34 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 34 mm
  • Inner width Bi: 075-350mm
  • Bend radius R: 063-300mm
  • Pitch: 56m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
110 types, dont prêts à être expédié(s) :
49 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.44 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Inner width Bi: 075 - 350mm
  • Bend radius R: 075 - 300mm
  • Pitch: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
121 types, dont prêts à être expédié(s) :
70 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.34 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height [hi]: 34 mm
  • Inside width [Bi]: 075 - 350 m
  • Bend radius [R]: 063 - 300 mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
110 types, dont prêts à être expédié(s) :
49 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.44 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Innen width Bi: 075 - 350 mm
  • Bending radius R: 075 - 300 mm
  • Ptich: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
121 types, dont prêts à être expédié(s) :
70 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

E2/000 série 2700, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 35 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 175 mm
  • Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 21,16 USD/ft
64 types, dont prêts à être expédié(s) :
62 types en 24 heures
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.58 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
176 types, dont prêts à être expédié(s) :
104 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

E2/000 série 3500, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 45 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
  • Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
  • Pas : 67 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 32,62 USD/ft
70 types, dont prêts à être expédié(s) :
65 types en 24 heures
5 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.82 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 82mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 1.000mm
  • Pitch: 111 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
187 types, dont prêts à être expédié(s) :
91 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Série TE14.50, snapchain, boucles à ouverture dans le rayon externe

  • Longueur de boucle : 50 mm
  • Rayon de courbure R : 28 à 125 mm
  • Pas : 30,5 mm
  • Version: Ouverture dans le rayon externe
à partir de 8,75 USD/ft
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Série TE26.120, snapchain, boucles à ouverture dans le rayon externe

  • Longueur de boucle : 120 mm
  • Rayon de courbure R : 63 à 200 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture dans le rayon externe
à partir de 13,66 USD/ft
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Série TZ14.50, snapchain, boucles à ouverture dans le rayon interne

  • Longueur de boucle : 50 mm
  • Rayon de courbure R : 28 à 125 mm
  • Pas : 30,5 mm
  • Version: Ouverture dans le rayon interne
à partir de 8,75 USD/ft
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Série TZ26.120, snapchain, boucles à ouverture dans le rayon interne

  • Longueur de boucle : 120 mm
  • Rayon de courbure R : 63 à 200 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture dans le rayon interne
à partir de 13,66 USD/ft
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.82 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 82mm
  • Inner width Bi: 100 - 500mm 
  • Bend radius R: 150-1,000 mm
  • Pitch: 111mm 
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 65,42 USD/ft
187 types, dont prêts à être expédié(s) :
91 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

E2/000 série 2500, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 25 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 25 à 125 mm
  • Rayons de courbure R : 55 à 250 mm
  • Pas : 46 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 15,70 USD/ft
63 types, dont prêts à être expédié(s) :
59 types en 24 heures
4 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH