Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidages télescopiques drylin® NT

Les rails télescopiques drylin® de la série NT offrent une extension totale pouvant aller jusqu'à 600 mm. Un crantage est disponible pour les applications qui l'exigent. igus® propose des combinaisons de matériaux aluminium-polymère et garantit un fonctionnement silencieux. Les rails télescopiques sont très légers et répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène.
 

Nombre de produits: 11

Guidage télescopique en polymère drylin® NTP-27

  • Guidage télescopique tout en polymère
  • Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
  • Extension de 150 mm
  • Fonctionnement silencieux grâce à l’absence de billes
  • Sans graisse grâce aux polymères hautes performances igus®
  • Résistance à la corrosion
  • Sans claquement grâce au ressort précontraint
  • Disponible en 3 couleurs (blanc, gris clair, anthracite)
à partir de 23,34 USD/Qté.
7 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-35

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 600 mm sont disponibles, veuillez nous contacter à cet effet ici.
à partir de 43,50 USD/Qté.
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-60

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 2000 mm sont disponibles, veuillez nous contacter à cet effet ici.
Sur demande
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
Sur demande
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
Sur demande
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
Nouveau

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Nouveau

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

Conseil

I would be happy to answer your questions personally!

Photo
Kevin Wright

Country Manager, Canada

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG