Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® E drive technology | igus®

Nombre de produits: 182

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
à partir de 109,48 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
à partir de 62,59 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 103,03 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 122,69 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 233,11 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
à partir de 134,32 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
à partir de 593,33 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
à partir de 147,22 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Carte drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu

  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et démarrage jusqu'à la fin (semi-automatique).
  • Réglage possible de différentes rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V / 2,5 A
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement
à partir de 219,31 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

dryve drylin® D3 Loop mode

  • Même structure que la D3 standard
  • Fonctions élargies pour « micro-automatisation »
  • Oscillations préprogrammées de manière individuelle
  • Durée des pauses entre les mouvements préprogrammée de manière individuelle
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement
à partir de 141,99 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits
Nouveau

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
à partir de 207,06 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG