180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les plaques en polymères iglidur® séduisent par leur grande résistance à l'usure. Ces plaques sont disponibles en trois matériaux de la gamme iglidur® présentant différentes propriétés afin de répondre aux exigences de l'application et du milieu d'utilisation. Les plaques en polymères peuvent être utilisées sans lubrifiant et donc dans les milieux exigeants en termes d'hygiène , peu importe que ce soit dans leur forme universelle, en variante noire très résistante à l'usure ou en version conforme aux exigences du FDA. Les plaques en polymères iglidur® sont utilisées dans le secteur médical, de l'alimentaire et de l'emballage.
Les plaques sont proposées sous forme de découpe ou de pièce prête dans des épaisseurs comprises entre 2 mm et 40 mm, en 3 matériaux polymères et en 7 longueurs standard.