Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
不惧恶劣环境的塑料轴承2015-08-21
使用温度从-100°C到+250°C,可用于在极端的热,冷或酸性环境:现在提供更多的尺寸 多年来,运动塑料专家易格斯一直为极端环境提供特殊的材料——iglidur X。压力、热、冷、潮湿或酸——iglidur X 都能应对。标准产品涵盖了113个尺寸,现在更是被扩展到312个尺寸。所有标尺寸准的易格斯滑动轴承24小时或当天发货。 Iglidur X是高温、低温、恶劣环境应用的理想材料,专为极其恶劣的环境而设计。这些极端环境包括从- 100至+250°C工作温度,连续运行和化学介质。 iglidur X在实践证实了其超长的使用寿命 iglidur X的耐化学性,使得它非常适用于燃油泵。传统轴承,如聚四氟乙烯涂层轴承会污染燃料和损坏轴。现在iglidur X轴承,能确保泵更长的使用寿命。其中iglidur X最经典的一个应用是“Porton Man”——英国国防工业测试防护服的机器人。这个经典的应用来自2015年manus竞赛。坚固的iglidur X轴承可在化学、生物或放射性材料下受力,装配于机器人的所有关节,用来测试防护服。 |