Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
O cabo FastConnect da igus reduz o tempo de montagem em até 46%2022-03-29
Profinet é o sistema de comunicação Ethernet industrial mais difundido do mundo. Graças à tecnologia Profinet, mesmo grandes quantidades de dados podem ser transmitidas a até 100 Mbit/s com base no protocolo Ethernet. Os cabos Profinet são frequentemente usados em combinação com um conector RJ45 em máquinas-ferramenta, tecnologia de embalagem ou na área de manuseio. Enquanto muitos operadores de máquinas e fábricas já contam com sistemas de esteira porta cabos readychain prontos para conectar, os usuários em campo precisam de cabos do tambor, que eles mesmo adaptam ao comprimento e montam. Pode ser o caso, por exemplo, se o cabo tiver que ser conduzido através de uma conexão rosqueada para o quadro de comando. Aqui, a única coisa que passa é o cabo, mas não o conector. Para juntar rapidamente o conector ao cabo, a igus desenvolveu agora a tecnologia FastConnect para os seus cabos chainflex Profinet altamente flexíveis. Isso garante que o novo CF898.061.FC possa ser descapado e equipado com um conector em apenas algumas etapas. |