Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
客製免保養的齒型皮帶輪只需 48 小時2022-03-10
皮帶輪就像大海中的沙子一樣常見。畢竟,齒帶被使用了成千上萬次。可以在需要旋轉部件進行無間隙和動力傳輸的地方找到它們,例如列印機、機器人和包裝機械的直線驅動中。正常情況下,它們被作為標準元件使用。然而,如果需要一個特別的尺寸,這些特殊零件必須由銑床和車床來製造,例如鋁或鋼。在某些情況下,必須先生產用於射出機的工具才能製造。igus 積層製造主管 Tom Krause 說:「這種客製部件的交貨時間往往需要數周。漫長的等待時間常使計畫陷入混亂。為了縮短特殊形式的皮帶輪的交貨時間,我們現在提供 3D 列印製造,將出貨時間從幾周縮短到 48 小時。設計師們能夠快速獲得這些部件。」 igus 的耐磨工程塑膠確保更長的使用壽命 同時,客戶也不必放棄堅固性。igus 使用選擇性雷射燒結 (SLS) 製造的正齒輪接受了廣泛測試,事實證明了這一點。在公司內部占地 3800 平方公尺的測試實驗室中,高性能工程塑膠 iglidur i3 在 0.1 公尺/秒的速度、2.2Nm 的扭矩和 1440℃ 的極端溫度下,與銑削和射出成型的 POM 正齒輪進行了擺動測試。所有正齒輪的寬度為 16 毫米,齒數為 30。結果:銑削的正齒輪在 12500 次循環後失效,射出成型的變體在4000 次循環後失效。另一方面,由 iglidur i3 製成的齒輪承受了將近 20000 次循環。Krause 說:「除了全能型的 iglidur i3 之外,我們還提供用於食品行業、符合 FDA 標準的 i6 版本,以及用於危險區域的抗靜電型 i8。堅固和耐磨的高性能工程塑膠,甚至可以成為鋼和鋁製皮帶輪的可靠替代品。」 使用線上配置器,只需幾分鐘就能快速下單 生產帶凸緣輪的皮帶輪非常複雜。這些是配合的部件,環形外圈安裝在皮帶輪上,以防止皮帶側滑。銑床通常不夠靈活,無法用一塊金屬加工成帶凸緣輪的皮帶輪。另一方面,igus 的 3D 列印服務加快了製造速度,因為無需工具就能列印帶凸緣輪的模型。在 igus,不僅是生產,訂購單個皮帶輪也非常快速。設計師可以在 3D 列印服務的網站上傳皮帶輪的 CAD 模型,立即確定價格並下單。如果他們沒有數位模型,也可以使用皮帶輪配置器在幾分鐘內進行配置。客戶只需輸入相關數據 - 如所需的皮帶輪廓或齒數。配置器將會建立一個 STEP 檔,供客戶直接上傳到網站。「有了線上配置器,再也無需來回打電話或透過電子郵件寄送 CAD 模型,省時省力。這使我們能夠加快訂購流程,並使設計師進一步獲得時間優勢。」 圖片說明: 圖片 PM0522-1 測試證明使用壽命長:設計師透過 3D 列印服務在短短 48 小時內就能收到客製化免上油和免保養的皮帶輪。(來源:igus GmbH) |