Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
igus 的編織式摩擦優化自潤軸承減少重負載應用中的磨損2021-07-06
機器和農用車輛:建築或採礦業每天都暴露在極具挑戰性的環境條件下。寒冷、炎熱、灰塵和污垢對軸承點具有很大的影響。動態工程塑膠專家 igus 以乾式科技自潤軸承技術來代替傳統的金屬解決方案。另一種編織式自潤軸承擴充了重載系列的射出成型軸承。 高負載、低磨損 由高強度線材織物製成的摩擦優化自潤軸承可用於非常高的負載。極其堅固的線材採用特殊編織設計確保了最大的耐磨性,最大允許抗壓強度達到 400 MPa。在占地 3,800 平方公尺的 igus 測試實驗室內,新開發的材料在室內和室外試驗臺上接受了全面的測試。在鍍硬鉻軸上的擺動測試表明,iglidur TX2 的耐磨性是標準重負載材料 TX1 的 3.5 倍。與所有 iglidur 自潤軸承一樣,iglidur TX2 無需上油,並且乾式運行。這可以防止污垢粘附在軸承點上。這樣減少了保養和維修費用,以及因為不當潤滑導致的機器故障。這種材料也非常耐高溫、化學品和潮濕,iglidur TX2 製成的自潤軸承具有非常廣泛的適用性。由於耐腐蝕和耐海水侵蝕,它們還可以用於海上領域的動態應用。直徑可達 2,800 毫米。在任何情況下,無論是在水下還是在陸上,iglidur TX2 的應用都能提升使用壽命。igus iglidur 自潤軸承技術產品經理Stefan Loockmann-Rittich 解釋說:「根據業者分享,即使是一台小型挖土機,每年也需要 50 至 60 公升的潤滑油。由於 iglidur TX2 軸承不需要潤滑,客戶可以從三個方面受益:不僅節省了油或潤滑劑的成本和保養時間,而且沒有潤滑劑被排放到環境中。」 從 5 月起,iglidur TX2 將作為標準產品系列現貨供應,直徑在 20 至 80 毫米之間。 圖片說明: 圖片 PM2421-1 免上油、重負載、耐磨損:新型重負載材料 iglidur TX2 為建築和農業機械節省成本、延長使用壽命。(來源:igus GmbH) |