Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
除了 3D 列印和機械加工,現在還可以利用射出成型生產:igus 的耐磨工程塑膠齒輪2021-05-17
工程塑膠齒輪變得越來越受歡迎,因為與鋼製齒輪相比,它們完全不需要任何一滴潤滑油,因此無需保養。同時,工程塑膠可確保安靜的運行並節省重量。igus 提供 3D 列印的高耐磨齒輪以及 iglidur 棒材機械加工製成的齒輪,已具有多年經驗。為了經濟高效地大批量生產,動態工程塑膠專家現已將其產品系列擴大到射出成型生產齒輪。igus GmbH 新型 iglidur 齒輪業務部主管 Steffen Schack 解釋說:「透過使用射出成型生產,客戶現在可以使用我們廣泛的材料生產齒輪。我們目前現貨供應由 xirodur B180 和 iglidur F 材料製成的射出成型齒輪,每種齒輪都採用三種輪轂設計。」 xirodur B180 是一種耐磨的耐久材料,可減輕震動。iglidur F 具有長使用壽命,適用於高溫應用。此外,黑色工程塑膠具有導電性。 iglidur 高性能工程塑膠製成的齒輪使用壽命可延長 4 倍 與採用標準塑膠製成的齒輪相比,igus iglidur 高性能工程塑膠齒輪具有更長的使用壽命。動態工程塑膠專家 igus 在內部占地 3,800 平方公尺的實驗室中,對由 igus 材料射出成型生產、3D 列印和機械加工製成的齒輪進行了嚴格的測試。結果表明,xirodur B180 材料的射出成型齒輪的使用壽命比 POM 齒輪多四倍。根據配置和應用場景,igus 提供三種製造工藝:如需在幾天內快速交貨耐磨的客製零件,使用雷射燒結材料 iglidur I3 以 3D 列印生產齒輪是首選。機械加工 iglidur 棒材適合大批量生產齒輪。射出成型提供最多樣的 iglidur 材料,最重要的是能夠經濟高效地批量生產特殊尺寸的產品。 有關 iglidur 齒輪的更多資訊,請參閱: http://www.igus.com.tw/gears 圖片說明: 圖片 PM1021-1 為了經濟高效地批量生產耐磨齒輪,除了機械加工和 3D 列印,igus 現在還提供射出成型生產。(來源:igus GmbH) |