Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
e-spool flex 用於工業機器人的連續面板進給2021-04-19
ARAGON Industrieelektronik GmbH 的使命是為舊機器人注入新的活力。領先的工業機器人供應商提供維修、保養、改裝和調整工業機器人的全球解決方案。它的一些客戶是使用不超過十個機器人系統的小型公司。也有一些汽車產業的大型公司和 OEM 廠商依賴 ARAGON 的專業技術。該公司在尋找一種專門用於控制台的實用電纜解決方案:「我們一直努力透過創新的解決方案來確保客戶的安全。到目前為止,電纜始終放置於地板上,因此很容易損壞或絆倒人。因此,我們尋求一種不間斷,並可以快速輕鬆改裝的電纜捲筒」,ARAGON 全球總經理 Iryna Geike 說道。該公司在 igus 中找到了所需的東西。Geike 回憶說:「我們一看到新型 e-spool 柔性電纜捲筒就立即喜歡上了它。」 與其他電纜捲筒相比,e-spool flex 的主要優點是無需使用集電滑環。介質、數據以及緊急停止按鈕的電源和信號供應也可以整合到系統中。現有的面板電纜可輕鬆插入系統的螺旋導向裝置中並自動捲起來。「我們現在為客戶提供預裝配的套件,包括 e-spool flex、ARAGON 面板安裝件、電線電纜和用於其控制台的固定座。e-spool flex 大大延長了電纜的使用壽命,並確保了控制台的安全性」,Geike 解釋。 捲繞和展開電纜:手動或自動 igus 提供多種型號的 e-spool flex。一種是低成本型號,帶有手動把手或電動螺絲起子。另一種是帶有彈簧驅動的復位機構、鎖定機構和可選回縮裝置的自動解決方案。ARAGON 選擇了固定彈簧的型號。提供三種尺寸,支援直徑 5 至 15 毫米的電纜,延伸長度 5 至 15 公尺。可以隨時快速更換電線電纜。除了將 e-spool flex 與現有電纜系統整合在一起之外,igus 還提供專門為動態應用而設計的電纜捲筒解決方案,含有預裝配的 chainflex 耐彎曲電線電纜。igus 在占地 3,800 平方公尺的內部測試實驗室對 e-spool flex 中電纜的耐用性進行全面測試。 圖片說明: 圖片 PM0121-1 e-spool flex 可確保安全捲繞和展開控制台電纜,正如應用於 ARAGON Industrieelektronik GmbH 。(來源:igus GmbH) |