Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
零汙染的乾淨運行:用於食品技術的 igus 新型塗層粉末2021-03-31
如今無法想像沒有自動化系統的食品產業。如果一個瓶子掉到灌裝生產線中,或一包即食濃湯卡在進料槽中並溢出?這種情況會導致設備意外停機,造成時間和金錢的浪費。這時就需要低摩擦係數的機器零組件。為了使導板、金屬片甚至複雜形狀的零件具有高耐磨性,igus 開發出一種新的塗層材料,專門用於食品技術。高性能的 IC-05 工程塑膠符合 FDA 要求和 EU10/2011 規範,因此非常適合與食品接觸。該材料是藍色的,易於辨識。它顯著降低了塗層零件的摩擦係數,並增加了設備的使用壽命和可用性。它還可以提高產品安全性並降低成本, 並完全不需潤滑劑。使用者可將 igus 耐磨工程塑膠塗料噴塗到所需的部件上。塗層厚度為 60 至 120 µm。igus GmbH iglidur 自潤軸承技術業務部主管 Stefan Loockmann-Rittich 解釋說:「特別是在無法安裝滑動軸承的地方,對容易磨損的動態部件進行塗層是一個好方法。」 實驗室測試表明使用壽命延長了四倍 igus 在科隆占地 3,800 平方公尺的內部實驗室中測試了塗層零件的耐用性。在各種測試裝置中,塗有 IC-05 的零件與塗有標準材料 IC-01 的相同零件進行了比較, 結果證明符合 FDA 標準的零件使用壽命延長了四倍。除了 IC-05 外,igus 還提供其他五種塗層材料,適合高溫或高耐化學性等應用。 在此了解有關 igus 塗層材料的更多資訊: https://www.igus.com.tw/info/plain-bearings-coating-iglidur 圖片說明: 圖片 PM0321-1 塗有 IC-05 的零件為食品產業提供符合 FDA 標準且擁有滑順度良好的機器部件。(來源:igus GmbH) |