Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
七合一:新型 chainflex 耐彎曲電線電纜系列可為 Top Drives 節省 35% 的電纜成本2021-03-04
為了在懸掛應用和嚴苛環境中安全引導電纜,igus 開發出 e-loop 來替代常用的輔助管束回路。因為在輔助管束回路中,電纜不受引導,沒有固定的彎曲半徑,不能移動所以很有可能斷裂。保養或維修時,必須更換整個系統。作為極具彈性的三維供能系統,e-loop 結合了工程塑膠拖鏈和高強度拉繩的優勢。繩索吸收拖鏈內部的拉力,並將其傳遞到固定座。模組化的拖鏈具有確定的彎曲半徑。由於採用了 PU 保護裝置,它可以承受振動和衝擊,非常適合在鑽油平台 或戽斗輪式挖掘機中使用。針對 e-loop,igus 提供適用的 CFSPECIAL.5 電纜系列。 拖鏈、電纜、保固、裝配:一站購足 用於 e-loop 的電纜套件將於 2021 年第一季上市,它由七條不同類型的電纜組成:三條不同橫截面的單芯電纜、一條保護導線、兩條數據電纜和一條混合電纜。該組合基於目前市場上的Top Drives,將會不斷進行調整。所有 chainflex 耐彎曲電線電纜現貨供應,沒有最小訂購量要求。由於作為目錄產品供應,因此不再需要冗長而昂貴的單獨生產。由拖鏈、電線電纜、預裝配安裝組成的 igus 完整套件可讓客戶享受一站式服務,並確保所有部件都可以完美搭配。由於在 3,800 平方公尺的測試實驗室中進行了測試,因此 igus 能夠保證可靠的產品品質。同時,預先裝配的全裝配拖鏈可以將採購時間減少 90%,將裝配時間減少 68%。 e-loop 系列擁有不同型號 e-loop 系列具有不同的尺寸和變化,例如每兩個鏈節帶有橫桿的型號。新設計適合靜態使用,例如在鑽油平台中用於從桅杆到電力設備的能源供應。e-loop 也可搭配滾輪和手柄模組一起使用,便於在碼頭設施的地板上輕鬆地從 A 移到 B。igus 提供「防墜落」型號,帶有額外的螺釘鎖定功能以及不銹鋼支架選件。 有關 CFSPECIAL Top Drives的更多資訊和影片:https://www.igus.eu/info/n20-cf-topdrive-cable。 圖片說明: 圖片 PM6620-1 經過測試、安全且快速的出貨:由七條 chainflex 耐彎曲電線電纜組成的電纜套件適用於 igus 的 e-loop。(來源:igus GmbH) |