Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
適用於沙漠!免上油的 igubal 連座軸承用於追日太陽能板2021-01-14
光伏產業在當前蓬勃發展。僅 2020 年上半年,德國的設備投產量比 2019 年增加了 20%。聯邦德國太陽能工業協會的資料證明了這一點。不僅在德國,全世界都在使用太陽能。在西班牙,光伏系統占發電量的 19%。光伏領域的設備製造商面臨日益激烈的競爭和成本壓力。電力生產成本應非常低,模組的利用率應很高。為此,越來越多的經營者採用雙面模組,它們可透過模組的前部和後部捕獲入射光。為使用軸承固定方管上的太陽能電池板,igus 開發出 ESQM 連座軸承,這是一種由高性能工程塑膠製成的、可靠且經過測試的解決方案。「由於太陽能產業對我們的軸承需求很高,我們現在為產品系列擴展 100x100 毫米和 140x140 毫米的新尺寸。尺寸 110x110 毫米和 120x120 毫米的軸承已在全球方管上使用了 500,000 次。有了新尺寸,我們現在可以為其他供應商提供持久的解決方案」,igus GmbH 可再生能源行業經理 Richard Won 解釋說。 測試確認:軸承可使用 72 年 igubal 軸承由工程塑膠外殼(igumid G 製成)和滾珠(iglidur J4 製成)組成。耐磨工程塑膠可確保軸承抗紫外線和耐腐蝕。此外,連座軸承完全免上油,耐灰塵和髒汙,並且無需保養。同時,它可以輕鬆補償偏差(如由表面不平整造成)。在自己占地 3,800 平方米的測試實驗室中,公司在日常運動序列(延時模擬)中以實際負載檢驗使用壽命、耐磨性和負載能力。在 1.5 噸負載下實現的運動次數相當於 72 年的使用壽命。因此,igus 保證 25 年的執行時間,相當於太陽能模組的標準使用壽命。 有關太陽能產業連座軸承的更多資訊,請連結至:https://www.igus.com.tw/info/n20-09-03-igubal-solar-pillow-block-bearing 可在 YouTube 上觀看測試影片: https://youtu.be/LqijDrJLLDM 圖片說明: 圖片 PM4520-1 免保養且持久的 igubal 連座軸承在免上油的狀態下,穩定可靠地引導太陽能模組進行追日。(來源:igus GmbH) |