Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
Avec les nouvelles plaques igus glisser sans usure dans la forme souhaitée2019-01-24
Les polymères hautes performances igus ont leur place dans toutes les applications où l'absence de lubrifiant, de corrosion et d'entretien est de mise. Dans le secteur du verre par exemple, ou encore dans le domaine alimentaire et en génie mécanique spécial. igus propose déjà sous forme de paliers lisses plus de 50 polymères hautes performances destinés aux applications les plus variées. 27 de ces matériaux sont également disponibles sous forme d'ébauches. Les clients peuvent usiner eux-mêmes des pièces sur mesure et de petites séries, ou demander à igus de le faire pour eux. Pour que ces solutions spéciales résistantes à l'usure puissent être réalisées dans une gamme plus large de géométries, igus propose maintenant cinq de ses matériaux très résistantes à l'abrasion sous forme de plaques. Outre le matériau classique iglidur W300 et le matériau économique J4, il s'agit de l'iglidur A500 conforme aux exigences du FDA, de l'iglidur C500 endurant à hautes températures et de l'iglidur J350, le spécialiste des températures jusqu'à 180 °C. Toutes les plaques sont disponibles, entre autres en une épaisseur de 15 mm et une largeur de 160 mm.
|