Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
Easily controlled automation with new dryve motor control systems for igus linear axes2019-01-05
In its drylin product range, igus has been offering lubrication-free linear axes with matching stepper and DC motors for several years. As "drylin E", users can use these motorised axes configured ready-to-install in different installation sizes as single axis or in gantry structure, for example with format and height adjustments or pick-and-place applications. For an easy control and operation of the axes, igus' D3 dryve now offers users a control system for simple movement and the D1 dryve a control system for more complex tasks. This allows a variety of tasks to be automated without programming. |