Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
igus 新型 CAN 总线电缆实现快速可靠的数据交换2018-11-26
用于标准化数据交换的控制器局域网 (CAN) 系统的市场需求在持续增长。因为它可以确保电子系统之间的无缝联网,例如控制单元或智能传感器。这让复杂系统以更经济的方式实现,跨系统诊断可以通过多个 ECU 同步时执行。igus 新型 CAN 总线电缆确保了极可靠的数据传输,即使是作用在电缆上的应力非常高时,例如在拖链中使用。这款高性价比的新型总线电缆有两种外护套可选:CFBUS.PVC.020 采用高耐磨的 PVC,CFBUS.PUR.020 采用完全耐油的 PUR。与 igus 其它电缆一样,新型 CAN 总线电缆也在占地超过 2,750 平方米的内部测试实验室中进行了测试。因此,igus 是唯一一家为其所有电缆系列提供 36 个月质保的制造商。新型 CAN 总线电缆适用于加工设备和机床,以及低温应用。此外,为了方便进入俄罗斯市场,这两款电缆均通过 CTP 和 EAC 认证。 经认证的 chainflex 高柔性电缆可靠且经济 igus 有超过 1,300 种型号的庞大拖链电缆系列,且拥有全球最广泛的国际认证,包括 EAC 和 CTP 认证。EAC 认证是进口机器或生产设备组件符合欧亚经济联盟 (EAEU) 参与国所制定的协调技术法规 (TR ZU) 的官方证明。CTP 标准着重于电缆的防火性能和所用材料的阻燃性能。这两项认证旨在简化业务关系。因而,获得 EAC 和 CTP 认证的机器和设备可以更快速地通过海关,向俄罗斯或 EAEU 成员国出口商品,并在产品重新组装后立即在最终用户处进行调试。凭借 EAC 和 CTP 认证,可以快速、顺利地全面检查生产机器的所有组件是否符合所有法规要求。使用经认证的 chainflex 高柔性电缆,企业可以节省通关的时间和资金。这两种认证的另一个优点是新的和二手的机器和设备可以在关税同盟的所有成员国内跨境运输和销售。获得 EAC 和 CTP 认证后,将不再需要额外获得 GOST-R、TR 或 GOST-K 等其他国家的认证。 |