Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
“安全第一”:igus 耐磨 SLS 粉末優於防火標準五倍2018-11-22
調查表明,車內的火災主要是由於不當使用火柴和香菸而造成的。因此,這裡所需的材料應具有低可燃性和火焰傳播速度。只有阻燃和火焰蔓延慢,才有足夠的時間在即使是高速的情況下停車並且及時離開。用於選擇性鐳射燒結的耐磨工程塑膠材料 iglidur I3 SLS 粉末也用作車輛內部的堅固材料,現在已通過符合 FMVSS 302 的防火測試。 iglidur I3 在國際測試程式中脫穎而出 美國聯邦機動車輛安全標準 (FMVSS) 302 推出的測試程式描述了機動車輛(如汽車和卡車)乘客艙中使用的材料的防火要求。程式:用本生燈對平均厚度為 2.02 毫米的水平排列樣品(板)以 38 毫米的火焰高度灼燒。之後,確定火焰的傳播速度。這裡的最大允許值是 4 英寸/分鐘(或 102 毫米/分鐘)。經測試,iglidur I3 的平均燃燒速率僅為 18.8 毫米/分鐘,優於要求達五倍以上。 耐磨且快速可用 這為用戶帶來了額外的優勢。畢竟,由於 SLS 製成中的高受壓,iglidur I3 組件達到極高的強度。在鐳射燒結中,成品零件幾乎不需要再加工,而且可以直接用於原型製造和批量生產。在此工藝中,可為動態應用生產具有非常複雜的形狀和高精度的零件。igus 的測試實驗室比較了使用 3D 列印材料製成的滑動軸承以及用於選擇性鐳射燒結的普通材料。在旋轉、擺動還是直線運動中,這些零件的耐磨性至少比對手的材料高出三倍。另外,不需要庫存和工具。列印的零件能立即使用。這也適用於市場上不再供應的零件,例如用於 Trabant。即使您自己沒有 3D 列印機,仍可以使用 iglidur I3。對於這些情況,igus 提供 3D 列印服務。可以在短時間內為客戶列印和交貨:訂購的零件在一到三天內可用(製成時間)。對於列印服務,我們只需要 CAD 模型。 |