Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
商品管理 4.0:igus 电缆电子目录与 BMEcat2018-10-23
BMEcat 电子产品目录交换格式的理念很简单:标准化流程是其核心,避免了费力翻阅印刷目录进行产品选择,以及手写所需的数量和零件号; 所有产品组件都按照统一的标准进行分类,包含地址、关键参数、产品特性、照片和价格。产品的关键数据一旦被录入到 BMEcat 标准系统,产品信息在数字目录中将一目了然,并可快速调用,还可以进行编辑。 通过 eCl@ss 订购高柔性电缆 igus 不仅使用通过 ISO/IEC 标准认证的 eCl@ss 分类系统进行产品电子管理,同时也使用 ETIM 和 UNSPC 等分类系统。由于 BMEcat 采用的是全球化数据标准,因此产品数据的电子交换支持跨行业,以及不同国家和语言版本。截至目前,包含 1,400 多种型号的所有 chainflex 高柔性电缆产品系列都在数字目录中进行管理,这使客户的订购流程更加简便。自第一款 chainflex 高柔性电缆在 30 年前上市以来,电缆的品类越来越庞大,因此采用 B2B 业务中的标准化流程来进行管理是非常必要的。此外,仅定制的 readycable 电缆就有超过 4,200 种类型、满足 24 种制造商标准的产品可供选择。igus 的商品管理 4.0 将带来智能流程、无切割成本、无最小订单量、按米销售电缆和定制商品,而且适用于运动应用的所有 chainflex 高柔性电缆都可提供最高 36 个月的质保承诺。而且,igus 提供可免费下载的在线配置和使用寿命计算工具——清晰,可靠和数字化。 |