Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
自润滑的igus 3D打印链轮实现电动自行车的静音骑行2018-08-03
近年来,自行车已经从单纯的交通工具发展成为体现健康出行方式的代表。其中,重视轻量化的电动自行车对这一趋势作出了重大贡献。客户需要安静的骑行。因此,驱动装置和相关组件都必须进行优化。通过3D打印,igus为定制驱动元件提供了理想解决方案。例如由高性能塑料打印而成的链轮,不仅自润滑、免维护,同时降低了噪音。 近年来,电动自行车的销售增长率一直很高,2016年仅德国就售出了605,000辆电动自行车,同比增长13%。制造商只有持续改进驱动部件的质量,才能站稳市场。所以,2018年车型的电动自行车电机比之前的电机小了25%,重量约为3千克,骑行时的噪音也要小得多。但是,来自德国赖希斯霍夫的电动自行车修理工Lars Hartmann对此并不满意。对他来说,自行车链条的过度噪音是不能接受的。金属链轮在链条上起的是导向滚轮的作用,以保证链条和车架不发生碰撞,但在骑行过程中会产生较大的噪音。 由高性能塑料制成的静音链轮 为了解决链轮噪音问题,Lars Hartmann决定使用igus的3D打印服务。他将链轮的CAD数据发送给igus,然后在几天内就收到了定制的产品。“标准的金属小齿轮在使用时会产生很多噪音。所以,我将齿轮的图形画下来,并请igus用iglidur I3材料打印出来。”理想骑行解决方案的发明人Lars Hartmann解释道。 “3D打印零件的制作既简单又快捷。只要将零件的相关数据保存为STEP文件并上传,然后选择所需的材料和订购数量即可。” 由工程塑料制成的链轮已经在2辆自行车上使用了2个月,噪音大幅下降,Hartmann对此很高兴。 最佳的耐磨性和强度 3D打印链轮的材料使用的是iglidur I3,它也适用于工业化的小批量生产。这款材料具有极佳的耐磨性和极高的强度,可以通过选择性激光烧结(SLS)进行加工。而且,制成的零件可以直接使用。igus的测试实验室对由iglidur I3材料制成的滑动轴承和普通3D打印塑料材料制成的轴承(采用激光烧结打印方式)进行了比较。无论是在旋转、摆动还是直线运动中,由iglidur I3材料制成的零件的耐磨性比通用打印材料高出至少三倍。 |