Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
塑料拖链的新型导槽系统:轻巧且具有高化学抗性2017-12-01
众所周知,金属导槽系统的缺点是易腐蚀、装配复杂、笨重且昂贵。而igus提出了全新的解决方案。早在2015年,igus就研发出了第一款guidelite plus,为市场上的拖链提供了一种轻巧、易装配且高性价比的塑料导槽。igus拖链部门主管Michael Blaß表示:“今年,我们通过采用一种极具高化学抗性的新型耐磨材料进一步提升了guidelite plus的性能,并将其应用到匹配该导槽的拖链中。它拥有全新的安装方式,也可灵活拓展长度,因而可以适应不同的温度条件和环境工况。”使用igumid EG+耐磨材料制成的导槽系统更轻、更安全,可替代现有的不锈钢和铝制导槽。 igumid EG+:具有高化学抗性的优化材料 guidelite plus最重要的优化之处在于采用了新型材料igumid EG+。这种材料具有超低的吸水性。这种材料具有超低的吸水性,因而对诸如电镀和化肥生产中的高腐蚀性化学物质的抵抗力更强。这样一来,就可以不采用如V2A (304)和V4A这些以前常用但昂贵的不锈钢材料了。igumid EG+材料可在0°C到+100°C的温度范围内使用,该材料的滑动摩擦阻力小,适用于导槽和大多数拖链系列。此外,该材料不含卤素和硅,符合RoHS标准,颜色为易识别的蓝色。igumid EG+材料制成的拖链与带有TPE外护套的chainflex高柔性电缆结合而成的模块化拖链供能系统,是严苛工况下低速长行程应用的理想选择。一旦整个供能系统中的拖链和导槽都由高化学抗性材料制成,那么它们将成为滑行应用的最佳组合。 以新的锁紧原理改进装配工艺 由工程塑料制成的导槽系统非常轻巧,且安装快捷。在igus的装配测试中,因得益于实用的模块化装配方法,装配工可以在三分钟内安装完成30米的导槽, 无需借助任何工具,可直接用手安装连接导槽侧板, 专为该系统开发的锁紧装置可确保其安全可靠。guidelite plus EG采用模块化设计,可用于各种特殊场合,实用性很强, 同时其装配快捷的特性,也大幅减少了工作时间,降低了成本。 |