Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
EU fire protection with new igus compliant plastic bearing material2016-10-12
In industries where special safety requirements are implemented, special component materials must be used. To comply with the EN regulation 45545, the new European fire protection standard for railway vehicles, igus has developed and released their new self-lubricating bearing material, iglide RW370. In addition to meeting these new industry standards, is also extremely resistant to wear, chemicals, and other media. |