Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
「クシロス」薄型リングベアリングにより、制御システムのスムーズな動作が可能に2017-05-11
イグス株式会社(東京都墨田区)は、限られた設置スペースで、軽量化が非常に重 要な用途向けに樹脂製ボールベアリングの「クシロス」を使った薄型リングベアリン グを開発しました。「クシロス」樹脂製ボールベアリングは無潤滑でメンテナンスフ リーであり、摩擦係数が非常に低いため、例えば⾃動⾞内の様々な制御システムでの 使用に適しています。 多くの⾃動⾞内のエアコンやオーディオは、ダイヤルの回転で調整されています。 軽量化が重視され、設置スペースも限られている場所なため、新しいクシロス67型と 68型のような薄型リングベアリングが特に適しています。イグスは、同リングベアリ ングを内径寸法4〜30mmで、2つの材質(クシロデュールB180とクシロデュール S180)で提供します。ご要望に応じ、お客様ごとの特別な寸法や要件でも承ります。 両方のクシロデュール材質に対して、ステンレスSUS316またはガラス製ボールのい ずれかを選択できます。ガラス製のボールを使用すると、完全に非磁性のボールベア リングになります。軽量化を重視される場合には、樹脂製ボールも選択可能です。 |