180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Si nos billes porteuses xiros en polymère xirodur F182 conviennent à la perfection aux passages sur les convoyeurs à rouleaux, elles sont aussi capables de transporter des marchandises sensibles et à arêtes vives de A à B sans problème. Le polymère hautes performances utilisé pour le boîtier a des caractéristiques techniques qui le rendent très résistant à l'usure et durable mais aussi antistatique. Plus de décharges électrostatiques incontrôlées pour les produits transportés et pour les clients. Des charges de 500 N maximum peuvent être transportées sans effort dans toutes les directions. La bille porteuse en polymère peut aussi être utilisée dans différents types de montage, que ce soit verticalement, horizontalement ou tête en bas.
Domaines d’application type : Secteur des semiconducteurs, secteur électrique, convoyage, produits électroniques
Les propriétés électrostatiques de la nouvelle bille porteuse en polymère ont été testées dans le laboratoire de test d'une superficie de 3.800 mètres carrés. Une comparaison avec la bille porteuse en polymère hautes performances xirodur B180 a été faite à cet effet. Le résultat obtenu dans le laboratoire a montré que la bille porteuse en xirodur B180 avec une résistance superficielle de 1012Ω a déjà un effet isolant tandis que la bille porteuse avec un boîtier en xirodur F182 a une résistance superficielle de moins de 105Ω.
Selon DIN EN 61340-5-1, cela vient la classer dans la catégorie conductrice. Les clients peuvent donc ainsi être sûrs que les produits sensibles et le personnel ne seront plus victimes de décharges.