180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Qu'est-ce qu'un câble sans produits halogènes ? Par câbles sans produits halogènes, on entend des câbles qui ne font pas appel à des matériaux ayant des éléments du groupe des halogènes. Les halogènes comme par exemple le chlore sont non-conducteurs et constituent donc d'excellents isolants, ce qui explique pourquoi on les utilise comme matériau de gaine pour les câbles. L'exemple le plus fréquent en est le polychlorure de vinyle (PVC). Mais l'utilisation de produits halogènes présente aussi des risques.
Quand un polymère contenant des halogènes brûle, ces halogènes sont libérés de la gaine et se dispersent dans l'air. La liaison avec l'eau entraîne la formation d'un acide qui est nocif pour l'homme. L'absence de produits halogènes est donc très importante lorsque l'utilisateur doit veiller de près au risque émanant d'un éventuel incendie.
Les applications à risque d'incendie important devraient veiller à ce que des câbles sans produits halogènes soient utilisés. Si un tel câble est utilisé là où le risque d'incendie est important, l'absence de produits halogènes exclut une source de danger. C'est la raison pour laquelle les cahiers des charges stipulent clairement la présence de ce type de câbles dans ces domaines.
Les câbles sans produits halogènes sont exempts d'éléments tels que le brome, le fluor, l'iode ou le chlore, qui sont prompts à réagir. Comparés aux câbles à isolation normale en PVC, ils présentent des avantages indéniables en cas d'incendie. Les câbles exempts de produits halogènes ne dégagent pas de gaz nocifs ou corrosifs qui pourraient menacer les personnes ou les bâtiments en cas de feu. Une séparation dangereuse de gaz contenant des produits halogènes peut donc être exclue, ce qui n'est pas le cas avec les câbles en PVC. Un câble sans produits halogènes peut donc être utilisé à des températures plus élevées qu'un câble en PVC.
En plus des câbles en PVC contenant des produits halogènes, igus utilise aussi des câbles exempts de produits halogènes avec des gaines en PUR (élastomères de polyuréthane) et en TPE (élastomères thermoplastiques). Ceux-ci sont fabriqués selon la norme DIN EN 60754 et remplissent ainsi les critères d'absence de produits halogènes.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h