Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

« Rebelle intelligent » : les plastiques intelligents font aussi leur entrée sur le robot de service igus ReBeL®

Transparence totale en service pour la maintenance prédictive grâce à des capteurs intelligents dans le cobot igus

Cobot igus ReBeL intelligent
Pour la dernière génération de robots de service à fonction cobot, igus a également mis son savoir-faire des plastiques en mouvement au service de l'électronique de puissance en mettant au point, pour la première fois, un codeur à l'aide de pistes conductrices en plastique. Ce codeur permet de mesurer avec exactitude le régime et le nombre de cycles, les passages, la température et l'intensité.

Grâce à une connexion par l'intermédiaire des systèmes à plastiques intelligents, un tableau montre clairement toutes les données générées en direct. Connexion aussi possible par cloud ou dans le réseau local. Le client suit donc son ReBeL en service de manière totalement transparente, par des paramètres comme l'usure, le temps de cycle et les quantités.
Demander une démonstration
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Augmentation de la disponibilité de la machine et de la durée de vie maximale
  • Surveillance intelligente de votre application par extraction des données des capteurs et de la cinématique
  • Connexion au tableau de bord dans le réseau local ou externe, connexion à la PLC et à l'écran de l'équipement
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Élimination des immobilisations imprévues ou des pannes de machine
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Réalisation d'une maintenance conditionnelle
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Des interventions d'entretien imprévues sont évitées (environ 3,6 kg de CO2 économisés sur un trajet de 100 km)
  • Pièces en construction légère
Une collaboration homme-robot est possible grâce aux composants électroniques du réducteur elliptique ReBeL intégré.

Des applications de maintenance prédictive qui marchent

Industrie 4.0 : i.Cee en pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

i.Cee dans une installation de lavage de trains i.Cee dispose de données de surveillance de l'état (température, vitesse de déplacement, course effectuée, etc.) qui permettent à CFL d'estimer la durée de vie des équipements et de donner des indications pour l'entretien et les inspections.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

La collecte intelligente des données de la machine, base des concepts de maintenance prédictive

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Programmation préalable et gratuite du ReBeL et test de l'application

Le nouveau robot ReBeL n'a pas besoin d'armoire électrique et est compatible avec le système de pilotage igus Robot Control. Vous pouvez dès maintenant programmer et tester votre solution de robotique de service avant de l'acheter. Le logiciel convivial est idéal pour les novices en programmation.
Articulation ReBeL
Téléchargez pour cela le logiciel igus Robot Control gratuit. Avec ses projets préprogrammés pour différentes cinématiques (ReBeL par exemple), vous pouvez commencer tout de suite !

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH