Les rouleaux massifs en matériaux iglidur optimisés en termes tribologiques permettent un guidage et un renvoi sans graisse et sans entretien sans roulements à billes et donc dans un espace extrêmement réduit avec une réduction du poids à la clé.
Pour cette installation de soutirage de boissons, la société Krones AG était à la recherche de rouleaux résistants à l'usure qui soient capables de permettre à l'installation de bien fonctionner sur la durée. Les rouleaux utilisés ne résistaient pas aux fréquences élevées et au travail sur trois postes. « Les rouleaux en particulier s'usaient trop vite et les clients devaient reconditionner l'étoile de serrage relativement fréquemment [...]. Il nous fallait vite une solution. Nous avons maintenant résolu le problème. » Jürgen Steimmer, Respondable de l'étiquetage, Krones AG
La solution trouvée par Krones AG ? Des rouleaux en polymère igus. Ils sont composés d'une enveloppe en matériau iglidur J avec une pellicule extérieure en TPU. Le matériau iglidur® se distingue principalement par sa grande résistance à l'usure. La pellicule extérieure a une bonne adhérence vis-à-vis du composant extérieur afin que le palier puisse toujours suivre. De ce fait, seule l'enveloppe en iglidur J s'use. La durée de vie a presque été multipliée par deux avec les rouleaux iglidur.
Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides. Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.
Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.
Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.
Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.
Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par E-mail ou par téléphone. Choisissez la forme de prise de contact qui vous convient.
Découvrez nos matériaux pour paliers lisses La boîte d'échantillons contient 39 paliers lisses et des filtres pour trouver facilement le matériau adapté.
De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.