My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Palier lisse iglidur SG03 et rondelle avec joint en feutre

Empêcher la saleté de pénétrer

Paliers lisses iglidur® SG03 avec joints en feutre

Le joint en feutre SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans le logement et protège ainsi le palier et l'arbre de l'usure et des défaillances prématurées.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Logements propres malgré la saleté et la poussière grâce au joint en feutre
  • Solution prête à monter

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Economique
[Link pagenr="2323" title="Sans entretien="#section_4"]
Plus longue durée de vie

Preuves

Preuves

  • Le feutre naturel offre une parfaite étanchéité à la poussière et à la saleté
  • Une durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue a été obtenue lors de tests en laboratoire.

Durabilité

Durabilité

  • Protection de l'environnement, car  
  • Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie



Logement encrassé

Protection sûre contre la saleté et la poussière

Les raisons de la mise au point des paliers lisses iglidur SG03

Les paliers lisses iglidur® sont généralement insensibles à la saleté et à la poussière en raison de leur fonctionnement à sec sans graisse. Cela s'explique par le fait que la saleté ne reste pas longtemps au niveau du logement sur la plupart des applications, et qu'elle peut se disperser. 
 
Dans les applications très exposées à la saleté comme les engins de chantier ou les machines agricoles par exemple, cet effet n'est toutefois plus suffisant. Ici, un ajout permanent de lubrifiant contribue souvent à expulser constamment la saleté du logement.  
 
Avec le nouveau système à joint iglidur® SG03, vous n'avez plus besoin de cette lubrification et pourtant la saleté et la poussière restent bien à l'écart du logement. Vous faites des économies en raison de la suppression de points de graissage, de passages de graisse compliqués et de systèmes d'appoint pas moins complexes tout en profitant des avantages des matériaux iglidur® pour paliers lisses.    


De quoi sont composés les matériaux iglidur® ?

Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides qui font que les paliers en matériaux iglidur sont sans entretien et sans graisse. Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.

Polymères de base

Polymères de base iglidur

Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.  

Fibres et matériaux de remplissage

Polymères de base iglidur avec fibres

Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.  

Lubrifiants solides

Photo USP

Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.


Brève présentation du nouveau palier iglidur SG03 à joint en feutre

Notre spécialiste vous présente le produit et en explique les avantages de manière concise


Conseil sur les paliers lisses SG03

Contacter igus

Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par E-mail ou par téléphone. Choisissez la forme de prise de contact qui vous convient.  

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur

Boîte d'échantillons iglidur improves avec caches et catalogue paliers lisses

Découvrez nos matériaux pour paliers lisses  La boîte d'échantillons contient 39 paliers lisses et des filtres pour trouver facilement le matériau adapté.

La commander maintenant gratuitement

Qqu'est-ce qu'iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe

De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.