Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Films lisses pour guidages linéaires drylin®

Choisissez le film lisse qui convient à votre guidage linéaire drylin®

iglidur® J

Film lisse en iglidur J pour système linéaire drylin

L’universel

  • Pour les arbres en tous matériaux
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en acier
  • Durée de vie maximale avec l'aluminium anodisé dur
  • Pression de surface statique admissible : 35 MPa
  • Absorption d’humidité : 1,3 % du poids

Achat de films lisses en iglidur® J

iglidur® J200

Film lisse en iglidur J200

Le spécialiste

  • Pour les arbres en aluminium anodisé dur en particulier
  • Température d’emploi : -50 à 90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec l'aluminium anodisé dur
  • Durée de vie maximale avec l'aluminium anodisé dur
  • Pression de surface statique admissible : 23 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,7 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® J200

iglidur® X

Film lisse en iglidur® X pour systèmes linéaires drylin

L’extrême

  • En particulier pour arbre / guidage en inox trempé
  • Température d’emploi : -100 à +250 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec l'inox trempé chromé
  • Durée de vie maximale avec l'inox trempé
  • Pression de surface statique admissible : 150 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,5 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® X

iglidur® E7

Film lisse en iglidur E7 pour systèmes linéaires drylin

L'endurant

  • Surtout pour les arbres en acier / en inox
  • Température d’emploi : -50 à +70 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en acier / en inox
  • Durée de vie maximale avec arbre en acier / en inox
  • Pression de surface statique admissible : 18 MPa
  • Absorption d’humidité : <0,1 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® E7

iglidur® A180

Film lisse en iglidur A180 pour systèmes linéaires drylin

Le conforme aux exigences du FDA

  • Pour les arbres en tous matériaux
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en inox
  • Durée de vie maximale avec arbre en inox
  • Pression de surface statique admissible : 28 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,2 % du poids

Achat de films lisses en iglidur® A180

iglidur® A160

Achat de films lisses en iglidur® A160

Bleu conforme aux exigences du FDA et normes CE

  • Surtout pour les arbres en inox
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en inox trempé
  • Durée de vie maximale avec arbre en inox trempé
  • Pression de surface statique admissible : 15 MPa
  • Absorption d’humidité : <0,1 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® A160

Le principe « glisser plutôt que rouler »

Avantages des films lisses par rapport aux systèmes à circulation de billes

Les films lisses en polymères hautes performances iglidur utilisés pour les systèmes linéaires drylin fonctionnent sans la moindre graisse et n'ont pas besoin d'entretien.  Du principe du palier lisse découlent en outre d'autres avantages qui prêchent en faveur d'un système de guidage linéaire drylin.
Pourquoi faire appel à des films lisses plutôt qu'à un système à billes ?
Système à film lisse comparé à un système à billes

Changement encore plus simple du film lisse

Nouveau changement intelligent et rapide

Le patin novateur WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin® W permet de changer le film lisse encore plus facilement sans devoir tout démonter.
L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Gain de temps et économies à la clé
Patin WJ200UMA
Changement très simple du film lisse pour drylin W

Guidages linéaires igus®

Grande polyvalence des paliers lisses dans tous les systèmes de guidage linéaire drylin®

  • Sans entretien
  • Grande résistance à l'usure
  • Insensibilité aux chocs et aux vibrations
  • Résistants à la corrosion
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement
  • Poids optimisé 
  • 100% sans graisse
Plus d'informations sur les guidages linéaires drylin®
Technique linéaire igus® drylin

drylin® W dans toute sa diversité sur votre bureau

Les guidages linéaires compacts drylin® W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec une incroyable diversité. Jugez-en par vous-même avec notre boîte d'échantillons du guidage linéaire compact drylin® W.
Demander une boîte d'échantillons pour guidage linéaire
Boîte d'échantillons guidage linéaire drylin

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH