180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Tous les guidages linéaires drylin® fonctionnent sans lubrification externe (huile ou graisse) et sont donc extrêmement peu sensibles à la saleté. Il est ainsi totalement exclu que les particules de saleté ou la poussière se collent au lubrifiant, que le mélange noircisse et, dans le pire des cas, se transforme en une pâte abrasive. La tâche assurée sur les roulements par les racloirs et les joints et qui peut entraîner des arrêts dus à l´usure est superflue sur les guidages linéaires. Le blocage des billes par des particules grossières n´est pas non plus possible.
Les éléments de glissement nettoient le "passage" eux-mêmes, le palier n´a pas besoin de joint en raison de l´absence de graisse et sa structure simple est un atout supplémentaire.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h