Sur les applications glissantes très rapides, les bandes de glissement utilisées dans les goulottes en aluminium constituaient une vulnérabilité potentielle. Elles s'usaient plus vite que les chaînes porte-câbles résistantes à l'usure. Une bande de glissement moulée par injection et optimisée en terme d'usure vient d'être mise au point pour ces applications. Cette bande de glissement nettement plus robuste pour le même prix sera utilisée à l'avenir pour toutes les tailles de goulottes adaptées.
La bande de glissement GB.31.500 a une surface d'appui de 31 mm. Elle va avec les goulottes 973.31SL, 974.31.SL et 975.31.SL et donc avec les chaînes d'une hauteur externe de 64 mm, 84 mm et 108 mm. Elle est clipsée dans la goulotte de guidage en aluminium.
| Référence | Goulotte en aluminium |
|---|---|
| GB.21.09.500* | 971.31.SLH |
| GB.21.09.500* | 972.02.31.SLH |
| GB.21.09.500* | 972.32.SLH |
| GB.21.13.500* | 972.31.SLH |
| Référence | Goulotte en aluminium |
|---|---|
| GB.31.500** | 973.31.SLH |
| GB.31.500** | 974.31.SLH |
| GB.31.500* | 975.31.SLH |
Des tests comparatifs effectués sur des applications réelles de clients ont montré que les nouvelles bandes de glissement GB.31.500 présentaient 5 fois moins d'usure lors d'une utilisation très dynamique.
L'entretien des bandes de glissement est donc réduit à un minimum. Elles n'ont besoin d'être inspectées que lorsque la chaîne porte-câbles a atteint sa limite d'usure. La nouvelle bande de glissement n'a aucune influence sur la durée de vie de la chaîne porte-câbles.
En option avec EC. T, le capteur de surveillance de l'usure de la bande de glissement dans les goulottes de guidage.
Les goulottes de guidage sont utilisées pour les courses longues. Elles contribuent à réduire le bruit et les frottements lors du déplacement des chaînes et gaines porte-câbles.
Grande variété d’espaces de montage et d'environnements Grand choix de produits : vous trouvez immédiatement la solution qui convient. Avec 36 mois de garantie.