Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Goulotte de guidage guidelok vertical avec série E4.42

Légère, rapide, grande hauteur d'élévation

Comment guider énergie et signaux dans un transgerbeur pour conteneurs ? Avec une version XXL de la goulotte de guidage guidelok slimline. L'objectif ? Alimenter verticalement en énergie de gros transgerbeurs dans un terminal à conteneurs. Le système guidelok vertical y est maintenant installé avec une chaîne porte-câbles E4.42 et l'exploitant en est pleinement satisfait.
Demander
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Alimentation en énergie verticale réduite au minimum nécessaire 
  • Faible poids et fonctionnement silencieux avec peu de vibrations
  • Basculement de la chaîne évité de manière fiable
  • Pour câbles d'une section jusqu'à 38 mm
  • Système idéal pour les grandes hauteurs d'élévation (25% de plus qu'avec la GLSL.F.3500* existante)
*Comparaisons des courses verticales maximales des séries 3500 et E4.42
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Solution nettement plus économique qu'un encapsulage complet de la chaîne
  • Montage rapide sur place 
  • Coûts de transport réduits au maximum
Preuves

Preuves

  • Chaîne porte-câbles série E4.42 passée
    au crible dans le laboratoire igus
Durabilité

Durabilité

  • Moindre consommation de ressources : transformer plutôt que changer
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant.
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique.

Produits similaires et exemples d'applications
 

guidelok slimline P & P.S

guidelok slimline P et P.S

Goulotte de guidage pour les applications verticales, notamment pour les transgerbeurs en tout genre, avec des composants encore plus légers et un montage encore simplifié.
Exemples d'applications avec guidelok slimline

Exemples d'applications

Des systèmes guidelok slimline ont démontré leur fiabilité dans plusieurs transgerbeurs.

Plus d'informations
 

Câbles chainflex

Câbles chainflex

Câbles chainflex fiables garantis jusqu'à 36 mois.
Garantie chaînes porte-câbles

Garantie

Jusqu'à 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


Autres sujets susceptibles de vous intéresser


 

Economies potentielles

Découvrez votre potentiel d'économies et commencez dès maintenant à améliorer la technicité de vos machines tout en baissant les coûts pour votre entreprise avec des systèmes de chaînes porte-câbles.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Le configurateur de chaînes porte-câbles « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous permet de concevoir en quelques clics seulement un système de chaînes porte-câbles sur mesure prêt à raccorder. 

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG