Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Rouleaux de renvoi

Les rouleaux de transport/de renvoi de film xiros en aluminium, en inox, en carbone ou en PVC, alternative aux rouleaux en acier pour les faibles charges

Les spécifications exigées des matériaux utilisés dans le secteur du convoyage, notamment en intralogistique, augmentent à mesure qu'augmentent les besoins dans ce domaine. La vitesse ne cesse d'augmenter et avec elle les besoins envers l'un des éléments essentiels de la technique d'entraînement : les paliers. Il existe différentes variantes de rouleaux de renvoi : rouleaux de renvoi entraînés en acier, variantes en inox ou en polymère. Leur mission consiste à établir un contact roulant entre le cadre du convoyeur et la bande de convoyage.
(Vidéo en anglais)
Les rouleaux de renvoi sont généralement constitués d'un axe porteur placé dans une enveloppe et de roulements à billes à collerette servant d'embouts. Nos rouleaux de renvoi destinés aux bandes de convoyage peuvent être utilisés de manière flexible et équipés de différents roulements à billes en fonction des besoins. En plus du convoyage, les rouleaux de transport à roulements à billes xiros sont utilisés dans le secteur de l'étiquetage, de l'emballage et des produits alimentaires où ils font parfois fonction de rouleaux de renvoi. Diamètres extérieurs disponibles : 20, 30, 40, 38, 50, 63, 100 mm pour des longueurs de rouleau allant jusqu'à 1 500 mm.
Rouleaux xiros® en aluminium

Rouleaux en aluminium anodisé clair

  • Ø extérieur : 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longueur du rouleau : 50 à 500 mm
  • Adaptés au contact avec des produits alimentaires
Rouleau de renvoi xiros® en aluminium sablé

Rouleaux en aluminium sablé

  • Ø extérieur : 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longueur des rouleaux : 100 à 1 000 mm
  • Jusqu'à 30 % d'adhérence de plus que la version précédente
Rouleau en aluminium à revêtement anti-adhésif

Rouleaux en aluminium à revêtement anti-adhésif

  • Ø extérieur : 30, 38 mm
  • Longueur des rouleaux : 100 à 1 000 mm
  • Moindre adhérence des étiquettes adhésives
Rouleau de renvoi xiros® en aluminium anodisé noir

Rouleaux en aluminium anodisé noir

  • Ø extérieur : 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longueur du rouleau : 50 à 500 mm
  • Jusqu'à 48 % de poids en moins
Rouleaux xiros® à tube en PVC

Rouleaux en polymère, tube en PVC

  • Ø extérieur : 30, 40, 50, 63 mm
  • Longueur des rouleaux : 50 à 1.000 mm
  • Conformité aux produits alimentaires en vertu des règlements 10/2011/UE et 1935/2004/CE
Rouleau de renvoi xiros® sans métal, en polymère (PVC)

Rouleaux en polymère, tube en PVC, sans métal

  • Ø extérieur : 30, 40, 50, 63 mm
  • Longueur des rouleaux : 50 à 1.000 mm
  • Idéals pour le secteur médical et des semi-conducteurs
Rouleau de renvoi xiros® en inox

Rouleaux en inox avec composants conformes aux exigences du FDA

  • Ø extérieur : 30 mm
  • Longueur des rouleaux : 50 à 1 500 mm
  • Tube en inox 304L
Rouleau de renvoi xiros® en inox avec roulements à billes en A500

Rouleaux en inox, version haute température

  • Ø extérieur : 30 mm
  • Longueur des rouleaux : 100 à 1 500 mm
  • Grande résistance aux acides
Rouleau en inox antistatique

Rouleaux en inox antistatiques

  • Ø extérieur : 30 mm
  • Longueur des rouleaux : 100 à 1 000 mm
  • Évitent les décharges électrostatiques
Rouleau de renvoi en carbone xiros®

Rouleaux en carbone

  • Ø extérieur : 30, 50, 100 mm
  • Longueur des rouleaux : 100 à 1 000 mm
  • Disponible en version ESD

Configuration en ligne de rouleaux de renvoi

Notre outil en ligne de configuration de rouleaux vous permet d'obtenir un produit adapté en quelques opérations seulement, après saisie de vos besoins. Il vous suffit de saisir le diamètre extérieur et intérieur, d'indiquer les charges et sollicitations ainsi que la température de l'application.
  • Affichage du prix et du délai de livraison de la référence choisie
  • Accès facile au catalogue en ligne et aux données CAO
  • Transfert facile au panier
  • Commande à partir de l'unité
  • Demande d’échantillons gratuits
  • Enregistrement, chargement et remise à zéro des configurations individuelles
Configurer un rouleau de renvoi
Configuration et commande en ligne de rouleaux de renvoi

Bénéficiez des avantages de nos rouleaux :

Sans graisse

Les roulements à billes xiros® sont sans lubrifiant
Les roulements à billes en polymères utilisés sont sans graisse et n'ont pas besoin de graissage externe. Le rouleau n'a pas besoin de surmonter la résistance du lubrifiant et séduit par son mouvement fluide et son absence d'entretien. De triples économies à la clé pour vous : au niveau du poids, de l'entretien et du prix.

En direct du fabricant

Roulements à billes en polymères en direct du fabricant
Les roulements à billes xiros sont fabriqués par nos soins. Vous bénéficiez non seulement d'un choix énorme en provenance directe du fabricant, ce qui n'est pas le cas avec les solutions lourdes en acier par exemple, mais aussi d'une longue expérience assise sur les tests réalisés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur dédié aux plastiques en mouvement.

Conformité alimentaire

Roulements à billes igus® conformes aux exigences du FDA
Nos rouleaux de renvoi peuvent être utilisés sans réserves dans le secteur alimentaire et des boissons. Ils offrent une résistance aux agents chimiques (graisses et acides gras par exemple). Celle-ci est confirmée par la conformité au règlement 10/2011/UE de la Commission européenne s'appuyant sur le règlement 1935/2004/CE.

Où utilise-t-on des rouleaux ?



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH