Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

GLV micro : goulotte de guidage verticale pour les navettes verticales

Étude de design : guidage vertical sûr dans un espace extrêmement restreint

Atteindre de grande hauteurs rapidement et facilement. Maintenant dans des dimensions extrêmement compactes (177 x 70 mm). Le système guidelok GLV micro assure le guidage vertical sûr de chaînes porte-câbles très dynamiques (accélérations transversales) et évite tout débattement de celles-ci. GLV micro vient compléter le système guidelok pour les petites tailles.

Convient à de nombreux secteurs et applications :
Dispositif de levage dynamique, ascenseurs, transgerbeurs, convoyage de matériel, monte-charges, entrepôts automatiques de petites pièces
Demander dès à présent
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système de guidage économique et compact pour les tout petits espaces de montage
  • Guidage sûr de la chaîne porte-câbles sur les applications très dynamiques
  • Transmission sûre des données par câble plutôt que transmission optique coûteuse de celle-ci
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Système fiable
  • Montage rapide
  • Peu d´entretien
Preuves

Preuves

  • Tests dans le laboratoire igus®
Durabilité

Durabilité

  • Pas besoin de changer les contacts (contrairement aux rails conducteurs)
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge. Quel qu'en soit le fabricant.
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Autres systèmes de guidage vertical de l'énergie


Enrouleur alternatif

Système liftband

Système liftband

  • Réduction du poids et de l'espace nécessaire
  • Réalisation simple d'applications verticales
  • Accélération atteignant 2 m/s2
  • Extension maximale de 13 m
  • Rayon de courbure des câbles de 250 mm maximum
Système liftband

Pour les fortes accélérations latérales

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Structure modulaire
  • Structure compacte à très faible niveau sonore
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Montage simple et rapide
Système guidelok slimline

Systèmes de guidage

Système de guidage en zigzag

Système de guidage en zigzag

  • Courses très longues possibles
  • Faible usure en l'absence quasi totale de frottement
  • Limitation minime des rayons de courbure des câbles
  • Encombrement réduit et fonctionnement silencieux
  • Mise en place des câbles par simple pression
Guidage vertical de l'énergie

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Gamme standard de chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Economies potentielles

Découvrez les économies potentielles permises par les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG