Change Language :
Les grues aériennes à double poutre sont des types de grues particulièrement flexibles qui assurent le levage et le transport de charges lourdes, surtout dans les entrepôts ou les halls de production. En raison du large éventail d'applications des systèmes, une solution d'approvisionnement en énergie sur mesure est nécessaire en fonction de l'application. Nos chaînes d'énergie, nos goulottes et nos câbles sont également conçus pour une adaptation rapide, un mouvement silencieux et des rayons de courbure très faibles.
Infographie du système Cable Festeon :
Les systèmes de festons à câble sont un incontournable des opérations de grues depuis de nombreuses années, mais à mesure que la demande pour une installation plus rapide, une flexibilité accrue et une technologie améliorée augmente, les inconvénients des systèmes de festons à câble sont devenus évidents.

Consultez toutes les applications réussies dans l’industrie des grues
Une bonne installation est essentielle pour la durée de vie de votre chaîne énergétique, et IGUS® dispose d’une équipe d’ingénieurs dévoués prête à vous accompagner à chaque étape. De l’inspection du site, à l’installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe assurera la plus longue durée de vie possible pour votre système de porte-câbles.
Contactez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd’hui!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.