Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® Q | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1.40 | |
| Couleur | Noir | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | 0.9 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | Wt.-% | 4.9 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.05 - 0.15 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 16,000 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 652,700 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 17,400 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 12,910 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 14,500 | |
| Dureté Shore D | 83 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | 275 | |
| Température d'application maximale à court terme | °F | 311 | |
| Température minimale d'application | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0.23 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 5 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 1015 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® Q avec une épaisseur de paroi de 0,039 pouce en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installé dans un boîtier en acier.
Les bagues en plastique iglide® Q ont été spécialement conçues pour les charges extrêmes. Sous des charges élevées, iglide® Q figure parmi les matériaux iglide® qui présentent de loin la meilleure résistance à l'usure. A partir d'une charge radiale de 3625 psi, il surpasse même les bagues fabriquées en iglide® L280, un matériau très résistant à l'usure. Des lubrifiants solides particuliers, intégrés dans le matériau de manière extrêmement fine, veillent à ce que le fonctionnement à sec sans entretien soit garanti quelle que soit la charge.

Déformation sous charge et températures
Résistance à la compression
iglide® Q est un matériau utilisé lorsque des charges élevées supérieures à 7250 psi sont requises. Le graphique montre la déformation élastique de l'iglide® Q sous l'effet de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 14 500 psi, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %.
Sous des charges radiales extrêmes, les bagues en plastique iglide® Q peuvent atteindre les valeurs p x v maximales, qui sont possibles en fonctionnement à sec avec les bagues en plastique. Bien que les bagues en plastique iglide® Q présentent les plus grands avantages en cas de charges élevées et de faibles vitesses, il est également possible d'atteindre des vitesses de surface élevées grâce aux excellents coefficients de frottement de ces bagues. Les valeurs indiquées dans le tableau montrent la vitesse à laquelle la température augmente jusqu'à la valeur maximale autorisée en raison du frottement.
| fpm | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 196 | 137 | 984 |
| Court terme | 393 | 275 | 1181 |

Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
Les bagues en plastique iglide® Q conservent leur excellente résistance à l'usure même à des températures élevées. La température maximale d'utilisation à long terme est de 275° F. A court terme, le matériau tolère même 311° F. En raison de diverses influences environnementales, l'ajustement serré des bagues peut également diminuer à basse température. Pour cette raison, il peut s'avérer nécessaire de fixer la douille dans l'alésage. Il faut également noter que le coefficient de frottement augmente fortement en fonction de la température à partir d'environ 212° F.
| iglide® Q | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 40 °F |
| Supérieure, à long terme | + 275 °F |
| Supérieure, à court terme | + 311 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | + 122 °F |

Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface, p = 108 psi constant
Frottement et usure
De nombreuses bagues en plastique fonctionnant à sec présentent des coefficients de frottement décroissants avec l'augmentation de la charge. iglide® Q surpasse les autres bagues iglide® qui, sous des charges élevées, présentent pourtant d'excellents coefficients de frottement. Peu après la courte période de rodage, le coefficient de frottement diminue pour atteindre sa valeur finale. Grâce à ces faibles coefficients de frottement, iglide® Q est le matériau idéal pour les bagues qui doivent présenter une résistance maximale à l'usure en cas de charges extrêmes.
Le contre-pièce a également une influence significative sur le frottement et l'usure. Les arbres extrêmement lisses augmentent le coefficient de frottement de la bague. Pour les applications à fortes charges, nous recommandons des surfaces trempées et rectifiées avec une rugosité moyenne de 6 à 12 rms.
| iglide® Q | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0.05 - 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
Les graphiques montrent les résultats des essais effectués sur différents matériaux d'arbres avec des bagues en plastique iglide® Q.
Les bagues en plastique iglide® Q ont un taux d'usure moyen plus élevé à faible charge que les bagues en iglide® J ou iglide® L280. Cependant, la force des bagues en plastique iglide® Q réside dans leur résistance à l'usure en cas de fortes charges et en fonctionnement oscillant. Dans les mouvements oscillants, iglide® Q est le plus performant contre les arbres en acier chromé dur ou usiné.
Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi ne figure pas dans cette liste.

Les bagues en plastique iglide® Q sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9).
Après l'installation dans un alésage de logement avec une tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [inch] | Arbre h9 [inch] | iglide® Q E10 [inch] |
|---|---|---|
| Jusqu'à 0,019685 | 0 - 0.0009843 | +0.000551 + 0.0021260 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.0011811 | +0.000787 + 0.0026771 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.0014173 | +0.000984 + 0.0032677 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.0016929 | +0.001260 + 0.0040157 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.0020472 | +0.001575 + 0.0048819 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.0024409 | +0.001969 + 0.0059055 |
| > 1,9685 à 3,1496 | 0 - 0.0029134 | +0.002362 + 0.0070866 |
Les bagues en plastique iglide® Q ont une bonne résistance aux produits chimiques. Elles présentent une excellente résistance aux solvants organiques, aux carburants, aux huiles et aux graisses.
Le matériau n'est que partiellement résistant aux acides faibles et aux alcalis. L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® Q est d'environ 0,9 % dans des conditions climatiques normales. La limite de saturation en eau est de 4,9%. Il convient d'en tenir compte en fonction des conditions d'application.
Les bagues en plastique iglide® Q sont résistantes aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.
Les propriétés tribologiques des bagues en plastique iglide® Q restent largement constantes sous les influences climatiques. Cependant, une fragilisation mineure se produit dans le matériau.
Lors de l'application sous vide, l'humidité potentiellement présente est dégazée. C'est pourquoi seules les bagues en plastique iglide® Q sèches sont adaptées au vide.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | 0 |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant |

Les bagues en plastique en iglide® Q sont électriquement isolantes.
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1015 Ωcm | > 1012 Ω |