Change Language :
Les câbles chainflex d'igus sont toujours livrés avec une garantie allant jusqu'à 4 ans, y compris tous nos nouveaux produits en 2021. Nous avons maintenant plus de solutions pour les salles blanches, plus de câbles pour la technologie des entraînements électriques et nous qualifions un câble PROFINET compatible FastConnect pour les transporteurs de câbles.

Léger, mince, garanti et accrédité pour les normes de salles blanches
Développé pour les salles blanches, il peut être utilisé dans de nombreux domaines. La combinaison d'e-skin flat et de CFCLEAN forme une équipe solide. L'utilisation de structures toronnées permet de réduire le poids et l'espace d'installation. Cela permet de garantir une durée de vie élevée dans un espace d'installation réduit. Le CFCLEAN est disponible en stock et a une durée de vie garantie de 20 millions de coups doubles.

Les seuls câbles MTW pour la chaîne d'énergie® et le soutien de câbles
La solution pour poser le câble directement après la chaîne d'énergie sur le soutien de câbles. Notre nouvelle série de câbles est homologuée UL, les points de branchement derrière la chaîne d'énergie ne sont plus nécessaires. Le stockage de différents types de câbles pour la chaîne d'énergie et l'installation fixe n'est plus nécessaire.

Câbles hybrides adaptés à la technologie SEW MOVILINK DDI
Un nouveau câble hybride pour la technologie MOVILINK DDI de SEW. La transmission des données du système s'effectue au moyen d'un élément coaxial robuste, tandis que notre CF280.UL.H207.D atteint une durée de vie garantie en mouvement.

Câble fiable adapté aux entraînements Fanuc
Une série de câbles servo avec une gaine en PUR, adaptée à la génération de moteurs de la société FANUC. Qualifié avec une garantie de durée de vie jusqu'à 4 ans et une approbation UL.

Rapide, sûr et facile à connecter
Le CF898.061.FC a une durée de vie claire, jusqu'à 4 ans garantis et la disponibilité de la technologie FastConnect - un nouveau type de câble qui vous permet d'économiser jusqu'à 46% de temps de harnachement.

Câble de commande blindé en PVC pour les espaces d'installation les plus réduits
Exactement le câble qu'il faut pour les espaces d'installation les plus réduits et les longs trajets. Le complément de la famille de câbles CF6.

Du moteur aux données & câble hybride
Avec les nouveaux câbles CFSPECIAL.5xx, il existe enfin une gamme de câbles adaptée dans le catalogue chainflex, ce qui permet de réaliser une économie supplémentaire de 35 % sur les coûts lorsqu'ils sont achetés auprès d'une seule source igus.

Premier câble IO-Link torsadé garanti jusqu'à 4 ans
Un standard mondial : IO-Link. Ce système est la première technologie IO standardisée au niveau mondial (IEC 61131-9) pour communiquer avec des capteurs et des actionneurs.

Complément au portefeuille de produits de la série de câbles CF280.UL.H
Avec le nouveau câble hybride CF280.UL.H304 dans les sections (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C et (4G2.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C, vous obtenez les sections principales précises dont vous avez besoin pour vos variateurs Siemens.

Les câbles de commande pour charges extrêmes sont désormais 18 % plus minces grâce aux nouveaux styles UL
La modification du style UL des câbles existants nous permet de rendre les matériaux encore plus fins.