Chainflex

Les seuls câbles MTW pour la chaîne électronique® ET le rack de câbles

TechUp

Tech up

  • Un seul câble pour la chaîne électronique et le rack de câbles
  • Facilité d'utilisation dans différents systèmes
  • La déclaration de durée de vie garantit jusqu'à 10 millions de coups doubles
  • Calcul de la durée de vie en ligne
chainflex® Calcul de la durée de vie
Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

  • Homologations : UL MTW, UL TC-ER 90°C 600V,  
    UL WTTC 90°C 1 000V, UL DP-1,  
    UL AWM 90°C 600V, C(UL) CIC/TC
  • Essais au feu : FT4, FT1, VW1
  • Essai de durée de vie 5419 - 5422 jusqu'à 26 millions de coups
  • Calculer la durée de vie du câble en ligne :
Calculer en ligne
Durabilité

Durabilité

Certifications mondiales

Tous les détails sur les nouveaux câbles de commande CF150.UL en un coup d'œil

igus® No. de pièceNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Diamètre extérieur [mm]Indice du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF150.UL.10.033G1.08,03278
CF150.UL.10.0448,54294
CF150.UL.10.0559,052112
CF150.UL.10.07710,573155
CF150.UL.10.121215,5124281
CF150.UL.10.181819,5186426
CF150.UL.15.0338,54798
CF150.UL.15.0449,063122
CF150.UL.15.05510,078148
CF150.UL.15.07712,0109206
CF150.UL.15.121216,5186366
CF150.UL.15.181821,0278529
CF150.UL.25.0339,578133
CF150.UL.25.04410,0103163
CF150.UL.25.05511,0129200
CF150.UL.25.07712,0181269
CF150.UL.25.121218,5309502
CF150.UL.25.181824,5464809

Tous les détails sur les nouveaux câbles de commande CF160.UL en un coup d'œil

igus® No. de pièceNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Diamètre extérieur [mm]Indice du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF160.UL.10.03(3G1.0) 9,555120
CF160.UL.10.04(4)10,068142
CF160.UL.10.05(5)11,080164
CF160.UL.10.07(7) 12,5112220
CF160.UL.10.12(12)18,5 184389
CF160.UL.10.18 (18)23,5291648
CF150.UL.15.03 (3)10,075148,5
CF150.UL.15.04 (4)11,092175
CF160.UL.15.05 (5) 12,0110204
CF160.UL.15.07 (7) 13,5146271
CF160.UL.15.12 (12) 20,0252478
CF160.UL.15.18 (18)25,5388763
CF160.UL.25.03 (3) 11,0106184
CF160.UL.25.04 (4)12,0135219
CF160.UL.25.05(5)13,0166264
CF160.UL.25.07 (7)14,5 227361
CF160.UL.25.12 (12)23,5404688
CF160.UL.25.18 (18)29,5 5951092

La gamme complète chainflex

chainflex® portefeuille
chainflex® portefeuille

Tous les points forts du laboratoire d'essai

essais de chainflex
essais de chainflex

Câbles harnachés garantis

aperçu de readycable
aperçu de readycable

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel