Change Language :

Extension du portefeuille de produits de la série de câbles CF6
Notre série de câbles de commande résistants à l'huile est complétée par la nouvelle combinaison âme/section 3G2.5 mm². Le câble de commande en PVC CF6 a été spécialement conçu pour les longues distances, mais il peut également être utilisé dans les espaces d'installation les plus restreints.
| igus® No. de pièce | Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm2 | Diamètre extérieur [mm] | Indice du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|---|
| CF6.25.03 | (3G2.5)C | 10,5 | 107 | 180 | commande |
Un moyen facile pour l'électricien, car la bande d'arrachage sous la gaine intérieure permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de se passer d'outils supplémentaires. Nos câbles sont conçus de manière à ce que la bande d'arrachage n'endommage pas la gaine ou les âmes, même après des millions de cycles de mouvement.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.