Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J2 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1,44 | |
| Couleur | jaune clair | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R. | % du poids | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | % du poids | 1,3 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0,11 - 0,27 | |
| Valeurs PV max. (sec) | PSI - ft/min | 6,600 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module E de flexion | psi | 522,860 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à +68 °F | psi | 14,648 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 11,167 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 6,670 | |
| Dureté Shore D | n.b. | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | +194 | |
| Température maximale d'application à court terme | °F | +230 | |
| Température d'application plus basse | °F | -58 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance particulière à l'avancement | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Figure 01 : Valeurs pv autorisées pour les roulements iglide® J2 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +68°F, installé dans un logement en acier.
X = Vitesse de glissement [ft/min]
Y = Charge [psi]
En ce qui concerne ses caractéristiques mécaniques et thermiques générales, iglide® J2 est directement comparable à notre classique, iglide® J. En termes de propriétés mécaniques, telles que la pression de surface maximale recommandée, iglide® J2 est toutefois supérieur à iglide® J. En revanche, il convient d'être plus prudent en ce qui concerne la résistance à l'usure en cas de fonctionnement à sec.

Figure 02 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (6 672 psi à +68 °F)
X = Température [°F]
Y = Charge [psi]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglide® J2 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 clarifie ce lien. La pression superficielle maximale recommandée est un paramètre mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions tribologiques.

Figure 03 : Déformation sous charge et températures
X = Charge [psi]
Y = Déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglide® J2 sous l'effet de charges radiales. Une déformation plastique potentielle dépend, entre autres, de la durée d'exposition.
iglide® J2 convient principalement aux faibles vitesses et aux conditions de fonctionnement à sec; les valeurs limites indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu'à des charges de pression très faibles. Aux vitesses spécifiées, une augmentation de la température jusqu'à la valeur autorisée à long terme peut se produire en raison du frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes.
| ft/min | rotatif | oscillant | linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 157 | 137 | 590 |
| Court terme | 374 | 216 | 984 |
Les températures régnant dans le système de roulements ont également une influence sur l'usure des roulements. L'usure augmente avec l'augmentation de la température, et l'influence est particulièrement marquée à partir d'une température de 194°F. Une sécurisation supplémentaire est recommandée à des températures supérieures à +140°F.
| iglide® J2 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 122 °F |
| Supérieure, à long terme | + 194 °F |
| Supérieure, à court terme | + 230 °F |
| Sécuriser axialement en plus | + 140 °F |
| Tableau 03 : Limites de température pour iglide® J2 |
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure dépendent des paramètres d'application (Fig. 04 et 05).
| iglide® J2 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,11 - 0,27 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglide® J2 contre l'acier (Ra = 1 µm, 50 HRC) |

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre p = 145 psi, v = 59 ft/min
X = matériaux de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = Aluminium, anodisé dur
B = acier d'usinage
Matériaux de l'arbre
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire inverse. Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure. La figure 06 montre un extrait des résultats d'essais effectués avec différents matériaux d'arbres. La figure 06 montre qu'en cas de rotation sous 145 psi, l'iglide® J2 présente les meilleurs coefficients d'usure par rapport à l'acier d'usinage. Pendant les opérations de fonctionnement à sec, les coefficients d'usure des autres arbres sont parfois beaucoup plus élevés.
Contrairement à de nombreux autres matériaux iglidea®, le taux d'usure est légèrement plus élevé pour les mouvements de pivotement que pour les mouvements de rotation avec des paramètres par ailleurs identiques (Fig. 07).
Résistance chimique
Les roulements iglige® J2 sont résistants aux alcalis dilués et aux acides très faibles, ainsi qu'aux carburants et à toutes sortes de lubrifiants. Leur faible absorption d'humidité leur permet d'être utilisés dans des environnements humides ou mouillés. Les paliers lisses en iglide® J2 résistent à une large gamme de produits de nettoyage utilisés dans l'industrie alimentaire.
Rayons radioactifsLes paliers
Résistance aux UVLes roulements
VideLorsd'une application sous vide, l'humidité potentiellement présente est dégazée. C'est pourquoi seuls les coussinets iglide® J2 secs sont adaptés au vide.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides dilués | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Bases diluées | + |
| Des bases solides | + à 0 |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant | |
| Toutes les spécifications à température ambiante[+68 °F] | |
| Tableau 05 : Résistance chimique des roulements iglide® J2 |
Les roulements iglide® J2 sont isolés électriquement.
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
L'absorption d'humidité des roulements iglide® J2 est d'environ 0,2 % dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation en eau est de 1,3 %. Ces valeurs sont si faibles qu'une expansion de l'humidité ne doit être envisagée que dans des cas extrêmes.
| de 73 °F/50 % r. F. | Absorption maximale d'eau |
|---|---|
| 0,2 % en poids | 1,3 % en poids |
| Tableau 06 : Absorption de l'humidité par iglide® J2 |
Les roulements iglide® J2 sont des roulements standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les roulements sont conçus pour être montés à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur du roulement s'ajuste automatiquement à la tolérance E10. Par rapport à la tolérance d'installation, le diamètre intérieur varie en fonction de l'absorption d'humidité.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® J2 E10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Tableau 07 : Tolérances importantes pour les roulements iglide® J2 selon ISO 3547-1 après l'emmanchement. |