iglide® A200 - Données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® A200Méthode d'essai
Densitég/cm31.14
CouleurBlanc
Absorption maximale d'humidité à 73 ° F/50% H. R.Wt.-%1.5DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%7.6
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.10 - 0.40
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm2900
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi362,500DIN 53457
Résistance à la traction à 68 ° Fpsi16,820DIN 53452
Résistance à la compressionpsi7,830
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi2,610
Dureté Shore D81DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F176
Température d'application maximale à court terme°F338
Température minimale d'application°F-40
Conductivité thermique[W/m x K] 0.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73 °F)[K-1 x 10-510DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 1013DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 1012DIN 53482
vitesse de surface des bagues en plastique
vitesse de surface des bagues en plastique

Valeurs p x v autorisées

charges radiales des bagues en plastique

Résistance à la compression

Vitesses autorisées en surface

fpmtournanteoscillantlinéaire
Constant157118393
Court terme295216590
température maximale de la douille

Températures

Limites de température

iglide® A200Température d'application
Minimum- 40 °F
Max. à long terme+ 176 °F
Max. à court terme+ 338 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 122 °F
vitesse de surface des bagues en plastique

Frottement et usure

iglide® A200SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.10 - 0.400.090.040.04
charge de la douille en plastique
état de surface de l'arbre
matériaux des arbres pour les bagues en plastique

Matériaux de l'arbre

usure par rotation
usure par pivotement

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [inches]Arbre h9 [inches]iglide® A200 D11 [inches]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009842+0.0007874 + 0.0031496
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.0011811 + 0.0041339
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.0015748 + 0.0051181
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0016929+0.0019685 + 0.0062992
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.0025591 + 0.0076772
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.0031496 + 0.0094488
Influence de l'absorption d'humidité de l'iglide A200