Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® H2 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1.72 | |
| Couleur | Marron | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | < 0.1 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | Wt.-% | 0.2 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.07 - 0.3 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 16,500 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 1,494,000 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68 ° F | psi | 30,460 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 15,810 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 15,950 | |
| Dureté Shore D | 88 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 392 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 464 | |
| Température d'application plus basse | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 4 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 1015 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1014 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® H2 d'une épaisseur de paroi de 0,03937 en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
Dans les applications utilisant les bagues plastiques iglide® H2, les aspects économiques sont au premier plan. C'est la première fois qu'il est possible d'offrir une bague aussi performante pour des applications à grande échelle, avec ces avantages techniques, à un prix aussi bas : Températures jusqu'à 392° F, pression de surface autorisée jusqu'à 110 N/mm et excellente résistance chimique. Un mélange de lubrifiants solides réduit le coefficient de frottement et renforce la résistance à l'usure. Les bagues plastiques iglide® H2 sont autolubrifiantes et conviennent à tous les mouvements.

Figure 26.2 : Déformation sous charge et températures
Pression de surface
La figure 26.2 montre la déformation élastique de l'iglide® H2 sous l'effet de charges radiales. la pression de surface recommandée de 15 950 psi, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %. Les valeurs de résistance à la flexion et à la compression sont supérieures à celles de l'iglide® H à température ambiante.
Lors du développement d'iglide® H2, l'accent a été mis sur les aspects liés au coût et à la stabilité mécanique. Les vitesses de surface autorisées de ces bagues en plastique sont plutôt faibles, ce qui permet principalement une application avec des mouvements lents ou en service intermittent.
| fpm | tournante | oscillant | linéaire |
|---|---|---|---|
| continu | 177 | 118 | 492 |
| à court terme | 196 | 137 | 590 |

Figure 26.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
iglide® H2 est un matériau extrêmement résistant à la température. La température maximale autorisée à court terme est de 464° F, ce qui permet aux bagues en plastique iglide® H2 d'être soumises, par exemple, à un processus de séchage de peinture sans autre charge. Avec l'augmentation de la température, la résistance à la compression des bagues en plastique iglide® H2 diminue cependant plus fortement que celle des bagues iglide® H. La figure 26.3 illustre ce lien.
Les températures régnant dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues. L'usure augmente avec la température.

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Frottement et usure
Les diagrammes montrent comment les coefficients de frottement des bagues en plastique iglide® H2 varient en fonction de la vitesse de rotation, de la charge et de l'état de surface.
Associé à des arbres en acier trempé, le frottement des bagues en plastique iglide® H2 diminue fortement et atteint dans la plage de charge élevée (> 4,351 psi).
La dureté et la fragilité du matériau expliquent la sensibilité des bagues plastiques iglide® H2 avec des arbres grossiers; les arbres lisses (4 rms), en revanche, n'augmentent pas le frottement des systèmes.

Figure 26.8 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
En ce qui concerne la résistance à l'usure des combinaisons avec iglide® H2, il convient d'indiquer une fois de plus que ces bagues en plastique ont été développées pour une stabilité mécanique statique élevée. La résistance à l'usure n'atteint cependant, pour aucune des combinaisons douille-arbre, les valeurs de l'iglide® H370 avec l'arbre correspondant.
Lorsque les douilles en plastique iglide® H2 sont utilisées, elles ne doivent pas être combinées avec des arbres chromés durs. Les arbres en acier trempé et rectifié 1050 et en acier inoxydable 303 sont essentiellement meilleurs, comme le montrent les graphiques.
Si vous souhaitez utiliser des matériaux d'arbres qui ne figurent pas dans cette comparaison, contactez-nous. Des résultats pour de nombreuses autres combinaisons arbre-palier sont disponibles.
Les bagues en plastique iglide® H2 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9).
Après l'installation dans un alésage de logement avec une tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance F10.
| Diamètre d1 [inch] | Arbre h9 [inch] | iglide® H2 F10 [inch] |
|---|---|---|
| Jusqu'à 0,03937 | 0 - 0.0009843 | +0.0002362 + 0.0018110 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.0011811 | +0.0003937 + 0.0022835 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.0014173 | +0.0005118 + 0.0027953 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.0016929 | +0.0006299 + 0.0033858 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.0020472 | +0.0007874 + 0.0040950 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.0024409 | +0.0009843 + 0.0049212 |

Les bagues en plastique iglide® H2 ont une bonne résistance aux produits chimiques. Elles sont résistantes à la plupart des lubrifiants. iglide® H2 n'est pas affecté par la plupart des acides organiques et inorganiques faibles. L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® H2 est d'environ 0,1 % dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation dans l'eau est de 0,2%. iglide® H2 est donc le matériau idéal pour les zones humides.
iglide® H2 résiste aux rayonnements neutroniques et gamma sans perte notable de ses excellentes propriétés mécaniques. Les bagues en plastique iglide® H2 sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 2 x 10² Gy.
Les bagues en plastique iglide® H2 s'altèrent sous l'effet des rayons UV et d'autres influences climatiques. La surface devient plus rugueuse et la résistance à la compression diminue. C'est pourquoi l'utilisation d'iglide® H2 dans des applications directement exposées aux conditions climatiques doit être testée.
Les éléments à faible teneur en eau se dégazent dans le vide. L'utilisation sous vide est possible.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | + à 0 |
| Acides forts | + à - |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | + |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant |
Contrairement à iglide® H et iglide® H370, iglide® H2 est électriquement isolant.
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1015 Ωcm | > 1014 Ω |
Les bagues en plastique iglide® H2 sont fabriquées selon les spécifications de la commande. Veuillez nous communiquer avec pour des applications avec un grand nombre de bagues en iglide® H2 comme alternative à iglide® H et H370.