Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® TX1 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 2,1 | |
| Couleur | gris-vert | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R. | % poids | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | % poids | 0,5 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0,09 - 0,37 | |
| valeur pv, max. (sec) | psi x fpm | 26,000 | |
| Propriétés mécaniques [bold text] | |||
| Module E de flexion | psi | 1,740,000 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à +68 °F | psi | 7,977 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 31,910 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68 °F) | psi | 29,000 | |
| Conserver la dureté D | 94 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques [bold text] | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | +248 | |
| Température maximale d'application à court terme | °F | +338 | |
| Température minimale d'application | °F | -76 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73 °F) | [K^-1 x 10^-5] | 3 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques [bold text] | |||
| Résistance particulière à l'avancement | Ωcm | >10^11 | DIN IEC 93 |
| résistance de surface | Ω | >10^13 | DIN 53482 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglide® TX1 en fonctionnement à sec contre un arbre en acier à +68°F.
X = Vitesse de glissement [fpm]
Y = Charge [psi]
Les paliers lisses iglide® TX1 se caractérisent par une capacité de charge très élevée avec des charges radiales importantes combinées à une bonne résistance à l'abrasion. La conception spéciale assure d'une part une grande stabilité dimensionnelle grâce au long enroulement des fibres, et d'autre part un fonctionnement sans lubrification et sans entretien grâce à des lubrifiants solides. Une résistance élevée à la saleté et aux fluides complète le profil des propriétés.

Figure 02 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (29 000 psi à +68 °F)
X = Température [°F]
Y = Charge [psi]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglide® TX1 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 clarifie ce lien. Avec la température d'application autorisée à court terme de +338 °F, la pression de surface autorisée s'élève encore à 14 500 psi. La pression de surface maximale recommandée représente un paramètre mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions tribologiques.

Figure 03 : Déformation sous charge et températures
X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglide® TX1 sous l'effet de charges radiales.
Les applications typiques des paliers lisses iglide® TX1 sont les mouvements de pivotement fortement chargés à des vitesses plutôt faibles. Indépendamment de cela, des vitesses relativement élevées peuvent être atteintes. Les vitesses indiquées dans le tableau 03 sont des valeurs limites pour les faibles charges des paliers. Elles ne disent rien sur la résistance à l'usure dans ces paramètres.
| fpm | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 78 | 39 | 197 |
| Court terme | 177 | 98 | 393 |
| Tableau 03 : Vitesses maximales en surface |
iglide® TX1 est un matériau très résistant à la température. La température d'utilisation supérieure de 248°F à long terme permet une utilisation étendue, par exemple dans les applications typiques du secteur agricole, des véhicules utilitaires ou des véhicules de construction. Les forces d'emmanchement et d'extraction des paliers lisses iglide® TX1 se situent à un niveau très élevé sur toute la plage de température, ce qui rend généralement inutile une fixation axiale supplémentaire. Une certaine diminution à un niveau encore très élevé peut être observée à partir de +212°F, c'est pourquoi un blocage axial peut être recommandé au cas par cas à partir de ce niveau de température. La chaleur de frottement supplémentaire dans le système de roulement doit être prise en compte dans les observations de température.
Veuillez noter qu'un partenaire de glisse dont la surface est rugueuse augmente le frottement. Des arbres extrêmement lisses peuvent également augmenter le coefficient de frottement. Nous recommandons des états de surface (Ra) de 0,4 à 0,7 µm maximum. Le coefficient de frottement des paliers lisses iglide® TX1 dépend également dans une large mesure de la vitesse et de la charge. Lorsque la vitesse de la surface augmente, le coefficient de frottement augmente rapidement. Cependant, avec la charge, le coefficient de frottement diminue continuellement.
| iglide® TX1 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,09-0,37 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Tableau 04 : Coefficients de frottement contre l'acier (Ra = 1 µm, 50 HRC) |
En règle générale, nous recommandons l'utilisation d'arbres trempés pour les applications à forte charge. Ceci est particulièrement vrai pour l'utilisation d'iglide® TX1. Cependant, des taux d'usure acceptables sont également obtenus avec des arbres souples dans le pivotement à forte charge en dessous de 14 500 psi. La comparaison du taux d'usure en rotation et en pivotement dans la figure 07 montre que la force de l'iglide® TX1 réside dans le pivotement à forte charge.

Résistance chimique
Rayons radioactifsLes roulements iglide® TX1 sont résistants aux rayonnements jusqu'à une intensité de 2 à
Résistance aux UVLes paliers lisses
VideLeséléments à faible teneur en eau se dégazent dans le vide. Les applications sous vide sont possibles avec des restrictions.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides dilués | + |
| Acides forts | - |
| Bases diluées | + |
| Des bases solides | - |
| + Résistante 0 Résistante sous conditions - Non résistante | |
| Toutes les spécifications à température ambiante [68 °F] | |
| Tableau 02 : Résistance chimique de l'iglide® TX1 |
Propriétés électriquesLes paliers
| Résistance particulière à l'avancement | > 10^11 Ωcm (non gras) | DIN IEC 93 (pas en gras) |
|---|---|---|
| Résistance de la surface [bold text] | >10^13Ω | DIN 53482 |
paliers lisses
Les paliers lisses iglide® TX1 sont des paliers standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur du palier s'ajuste automatiquement comme indiqué dans le cas standard.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® TX1 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| > 20 bis 40 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,154 | 0 +0,021 |
| > 40 bis 70 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,175 | 0 +0,025 |
| > 70 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,050 +0,200 | 0 +0,030 |
| Tableau 05 : Tolérances importantes pour les paliers lisses iglide® TX1 selon ISO 3547-1 après emboutissage, sans dilatation possible de l'alésage du logement |