iglide® UW500 - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® UW500Méthode d'essai
Densitég/cm31.49
CouleurNoir
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0,1DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%0.5
Coefficient de frottement, dynamique contre acierµ0.20 - 0.36
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm10,000
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi2,321.000DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Cpsi37,710DIN 53452
Résistance à la compressionpsi20,310DIN 53452
Pression de surface maximale recommandée (68° F)psi20,310
Dureté Shore D 86DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'application à long terme°F482
Température supérieure d'application à court terme°F572
Température d'application plus basse°F599
Conductivité thermique[W/m x K]0.60ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)[K-1 x 10-5 4DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm< 109DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ< 109DIN 53482
Valeurs p x v autorisées
Valeurs p x v autorisées
Déformation sous charge et températures

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant158118394
Court terme295217591
pression superficielle sur les bagues en plastique

Limites de température

iglide® UW500Température d'application
Plus bas- 148 °F
Supérieure, à long terme+ 482 °F
Supérieure, à court terme+ 572 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 302 °F
Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface

Coefficients de frottement pour iglide® UW500 contre l'acier (Finition de l'arbre = 40rms, 50 HRC)

iglide® UW500SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.1 - 0.40.090.04 0.04
Coefficients de frottement en fonction de la charge
Coefficients de frottement dépendant de la surface de l'arbre
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif
Usure avec différents matériaux d'arbre en fonctionnement rotatif
.

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglide® UW500 F10 [mm]
Jusqu'à 0,50 - 0,025+0,006 + 0,046
> 3 à 60 - 0,030+0,010 + 0,058
> 6 à 100 - 0,036+0,013 + 0,071
> 10 à 18 ans0 - 0,043+0,016 + 0,086
> 18 à 30 ans0 - 0,052+0,020 + 0,104
> 30 à 500 - 0,062+0,030 + 0,150
influence de l'absorption d'humidité de l'iglide UW500

Résistance chimique

Rayons radioactifs

Résistant aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles+
Acides forts+
Alcaline faible+
Forte alcalinité+
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant

Propriétés électriques

Programme de livraison

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 109 Ωcm> 109 Ω