Change Language :
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® F
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1.25
Couleur
Noir
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% H. R.
Poids -%
1.8
DIN 53495
Absorption maximale d'eau
Poids -%
8.4
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier
µ
0.1 - 0.39
Valeur p x v, max (sec)
psi x fpm
9,700
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité
psi
1,682,000
DIN 53457
Résistance à la traction à 68° F
psi
37,710
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
14,210
Pression de surface statique admissible (68° F)
psi
15, 230
Dureté Shore D
84
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°F
284
Température supérieure d'application à court terme
°F
356
Température d'application inférieure
°F
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73°F)
[K-1 x 10-5 ]
12
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance particulière à l'avancement
Ωcm
< 10 3
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
< 10 2
DIN 53482

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® F avec une épaisseur de paroi de 0,0394 pouce (1 mm) en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
Lorsque les bagues doivent être conductrices d'électricité, en particulier dans les applications qui doivent empêcher l'électricité statique, le matériau iglide® F est le bon choix. De plus, les bagues en plastique iglide® F sont extrêmement résistantes à la pression.

Figure 11.2 : Déformation sous charge et températures
Pression de surface
A température ambiante, ils peuvent supporter des charges allant jusqu'à 15 225 psi.
La figure 11.2 montre la déformation élastique de l'iglide® F sous l'effet de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 15 225 psi, la déformation est inférieure à 3,5 %.
Une déformation plastique peut être négligeable jusqu'à cette charge de pression. Elle dépend toutefois aussi de la période d'exposition.

Figure 11.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
Les températures ambiantes influencent fortement les caractéristiques des bagues en plastique. La température maximale autorisée à court terme est de 356° F. Les températures de fonctionnement à long terme ne doivent pas dépasser 284° F.
La résistance à la compression des bagues en plastique iglide® F diminue avec l'augmentation de la température. La figure 11.3 clarifie ce lien. L'usure augmente également.

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Frottement et usure
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement varie également en fonction de la charge. Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire de l'arbre. Les arbres trop lisses augmentent non seulement le coefficient de frottement, mais aussi l'usure des bagues. Pour iglide® F, une surface rectifiée avec une rugosité moyenne de 20 rms est recommandée pour l'arbre.

Fig. 2.7 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
Les graphiques montrent les résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des bagues en plastique iglide® F.
Dans la plage de charge la plus basse, les arbres chromés durs s'avèrent être le partenaire le plus approprié dans les applications rotatives avec des bagues en plastique iglide® F. Le comportement est différent dans les mouvements oscillants.
Le comportement est différent dans les mouvements oscillants. Avec des valeurs d'usure beaucoup plus élevées que pour la rotation, l'arbre en acier inoxydable 303 et l'arbre chromé dur sont meilleurs que l'arbre en acier laminé à froid, même à 290 psi.
Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi ne figure pas dans ces diagrammes.

Figure 11.10 : Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® F
Rayons radioactifs
Les bagues en plastique iglide® F sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.