Change Language :
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® T220
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1.28
Couleur
blanc
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.
Poids -%
0.3
DIN 53495
Absorption d'eau max.
Poids -%
0.5
Coefficient de frottement, dynamique contre acier
µ
0.20 - 0.32
Valeur p x v, max (sec)
psi x fpm
8,000
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité
psi
261,100
DIN 53457
Résistance à la traction à 68° F
psi
9,427
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
7,977
Pression de surface maximale recommandée (68° F)
psi
5,802
Dureté Shore D
76
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°F
212
Température supérieure d'application à court terme
°F
320
Température d'application minimale
°F
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0.24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)
[K-1 x 10-5 ]
11
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance volumique particulière
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
> 1010
DIN 53482

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® T220 d'une épaisseur de paroi de 0,039 pouce en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
iglide® T220 est un matériau spécial destiné à l'industrie du tabac. Il répond aux exigences de l'industrie du tabac (base de données techniques). Le matériau est exempt d'ingrédients indésirables et interdits, comme l'exigent les fabricants renommés de produits du tabac.

Déformation sous charge et températures
Résistance à la compression
Les bagues en plastique iglide® T220 peuvent être sollicitées jusqu'à la limite autorisée de 6 527 psi. Cependant, le niveau de la charge a une influence sur l'usure de la bague. La charge autorisée est limitée par des températures plus élevées.

Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
Les bagues en iglide® T220 peuvent être utilisées en continu jusqu'à 212° F. Des températures jusqu'à 320° F sont autorisées à court terme. L'élasticité de la bague dépend de la température. Même une température de 140° F entraîne une nette augmentation de l'élasticité. Une fixation mécanique doit être envisagée à partir de 140° F.
N'hésitez pas à nous communiquer avec si vous avez des questions sur les bagues et leur application.

Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Frottement et usure
Les exigences de l'industrie de transformation du tabac ayant été strictement respectées lors de la mise au point du matériau, l'application d'additifs réduisant le frottement a été limitée. C'est pourquoi les coefficients de frottement et d'usure des bagues en plastique iglide® T220 sont nettement inférieurs à ceux des meilleurs matériaux iglide®.

Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
Le graphique montre les résultats des essais de résistance à l'usure avec différents matériaux d'arbres. En respectant les recommandations, la durée de vie d'une application de coussinet peut être nettement améliorée. Le graphique montre qu'en cas d'augmentation de la charge, le palier réagit par une augmentation plus forte de l'usure. Il faut donc veiller à maintenir les charges inférieures à 725 psi en dimensionnant correctement la bague.

Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® T220
Rayons radioactifs
Les bagues en plastique iglide® T220 sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.