Change Language :
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® A290
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,41
Couleur
blanc
Absorption maximale d'humidité à 73° F / 50% R. H.
% poids
1,7
DIN 53495
Absorption maximale d'humidité
% poids
7,3
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier
µ
0,13 - 0,40
Valeur p x v, max (sec)
psi x fpm
6,600
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité
psi
1,276,000
DIN 53457
Résistance à la traction à 68° F
psi
36,260
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
13,200
Pression statique admissible en surface (68° F)
psi
10,150
Dureté Shore D
88
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°F
284
Température supérieure d'application à court terme
°F
356
Température d'application inférieure
°F
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73°F)
[K-1 x 10-5 ]
7
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance volumique particulière
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
> 1011
DIN 53482

Valeurs p x v autorisées
Pour des bagues en plastique iglide® A290 fonctionnant à sec contre un arbre en acier, à 68° F.

Figure 9.2 : Déformation sous charge et températures
Pression de surface
Les bagues en plastique iglide® A290 sont un développement avancé pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Par rapport aux bagues en iglide® A200, les propriétés tribologiques ont pu être considérablement améliorées.
Les bagues en plastique iglide® A290 ont une pression de surface maximale recommandée de 10 150 psi. À cette charge, la déformation à température ambiante n'est que de 2,5 %. La déformation plastique est proche de zéro jusqu'à cette charge. Cependant, elle est également affectée par la durée du cycle.

Figure 9.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
La température maximale autorisée à court terme est de 356° F.
La résistance à la compression des bagues en plastique iglide® A290 diminue avec l'augmentation de la température. Le diagramme 9.3 clarifie ce lien.
Les températures régnant dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues. L'usure augmente avec la température et l'influence est particulièrement marquée à partir d'une température de 248°F.

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Frottement et usure
Le coefficient de frottement évolue comme la résistance à l'usure avec l'augmentation de la charge et de la vitesse de la surface. Lorsque la vitesse augmente et que la charge est constante, le coefficient de frottement augmente régulièrement. En revanche, on observe un comportement inverse lorsque la charge augmente et que la vitesse est constante (voir les figures 9.4 et 9.5). Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure. iglide® A290 s'avère relativement insensible aux surfaces des arbres et conserve un coefficient de frottement µ de 0,4 avec des états de surface moyens de Ra = 0,4 à 1,6 µm.

Fig. 2.7 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
Le graphique présente un résumé des résultats des essais réalisés avec différents matériaux d'arbres, avec des bagues en plastique en iglide® A290.
Par rapport à l'iglide® A200, les propriétés tribologiques améliorées de l'iglide® A290 se reflètent également dans les coefficients d'usure. A faible charge, les différences de résistance à l'usure des combinaisons d'iglide® A290 avec différents matériaux d'arbres sont très nettes. La figure 9.8 montre que l'avantage des arbres chromés durs augmente avec la charge. Ce contre-partenaire est également bien adapté aux applications pivotantes, que l'on trouve fréquemment dans les machines d'emballage. D'autres surfaces trempées sont également recommandées pour les mouvements oscillants, par exemple l'acier trempé et rectifié 1050.

Figure 9.10 : Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® A290
Rayons radioactifs
Les bagues en plastique iglide® A290 sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.