Change Language :
i.Cee = "I see ahead" - désormais aussi dans les environnements réseau et les concepts IoT de nos clients. La 2e génération du module i.Cee:plus crée les conditions-cadres optimales pour l'entretien prédictive, entièrement dans l'intérêt du client. En effet, la possibilité d'une intégration transparente dans les environnements réseau désignés des applications respectives permet de créer les cas d'utilisation les plus divers de l'industrie 4.0.

De la gestion préventive des services, qui planifie l'entretien régulier en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante de l'emplacement, qui signale immédiatement tout changement imprévu au moyen de divers canaux mobiles, en passant par la gestion complète des données des capteurs, qui permet même l'intégration de solutions en nuage de tiers, tout est réalisable. Toutes l'information est combinée dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne sur le réseau local, en fonction des besoins du client.
Le module i.Cee:plus de 2e génération devient ainsi le cœur de tout système d'alimentation en énergie de l'industrie 4.0, toujours dans le but d'atteindre une sécurité maximale des équipements et des utilisateurs, ainsi que la durée de vie des produits.
Référence : IS.PLUS.01.01.0.BETA
La mise en réseau intelligente des différents composants constitue la base solide des concepts d'entretien prédictive. Chez igus®, nous appelons notre système d'entretien prédictive "i.Cee. L'élément central de ce système est le logiciel i.Cee. Des capteurs placés sur la chaîne d'énergie, le palier lisse ou un chariot linéaire transforment les produits livrables en stock en produits intelligents. Cette mise à niveau permet de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus® et le système i.Cee vous indique également le moment idéal pour l'entretenir. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le temps d'entretien à l'utilisation de l'équipement. Le logiciel que nous fournissons et quelques capteurs transforment en un rien de temps des produits standard disponibles en stock en une technologie intelligente d'alimentation en énergie ou de roulements.
Transfert de données au sein de votre réseau local d'entreprise (i.Cee:local) ou sur un nuage sécurisé (i.Cee:nuage)