Paliers appliques précontraints

Trouvez facilement et rapidement le palier à collerette précontraint sans jeu igus adapté à votre application dans notre boutique en ligne.

Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.

La durée de vie de nos paliers à collerette précontraints sans jeu et durables est également indiquée directement sur la base de vos données.

Choisissez parmi 4 offres adaptées

4 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales

Masquer pièces spéciales
iglidur® J
JVFL-10
Moulage par injection
5,65 USD / pièces
Délai de livraison:
49 Jours
Durée de vie:
60 288 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Moulage par injection
Délai de livraison:
49 Jours
Durée de vie:
53 481 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Moulage par injection
Délai de livraison:
49 Jours
Durée de vie:
49 737 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Moulage par injection
Délai de livraison:
49 Jours
Durée de vie:
82 894 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :