Palier Fendus

Trouvez facilement et rapidement le palier à fente igus adapté à votre application dans notre boutique en ligne.

Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers à fente durables est également indiquée directement sur la base de vos données.

Choisissez parmi 12 offres adaptées

12 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales

Masquer pièces spéciales
iglidur® M250
MYM-04-04
Moulage par injection
0,55 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
6 538 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Moulage par injection
0,55 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
8 069 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Moulage par injection
0,60 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
8 304 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Moulage par injection
0,66 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
8 128 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Moulage par injection
0,67 USD / pièces
Délai de livraison:
10 Jours
Durée de vie:
5 665 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Moulage par injection
0,72 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
8 819 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Moulage par injection
0,77 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
10 583 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Moulage par injection
0,88 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
12 346 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Moulage par injection
1,10 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
14 110 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Moulage par injection
1,23 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
14 110 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Moulage par injection
1,27 USD / pièces
Délai de livraison:
8 Jours
Durée de vie:
17 637 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Moulage par injection
1,60 USD / pièces
Délai de livraison:
49 Jours
Durée de vie:
22 047 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :